(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンバンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンバンド

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
477円 ~ 535円
税込価格
525円 ~ 589円

【特長】・シリコンバンドで滑らない!!・ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベルト幅25mm
クリア
W25×D2×H850
50
1個

1個

477( 525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベルト幅20mm
クリア
W20×D2×H850
45
1個

1個

535( 589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ベルト幅20mm
オレンジ
W20×D2×H850
45
1個

1個

477( 525円 )

2日目

ベルト幅25mm
ブラック
W25×D2×H850
50
1個

1個

477( 525円 )

2日目

ベルト幅20mm
ブラック
W20×D2×H850
45
1個

1個

477( 525円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンバンドで滑らない!!
・ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
・オシャレなカラーバリエーション!
・半透明でヘルメットに書いてある文字が認識できる。
【セット内容】
・シリコンバンド×1本、バックル×4個。
【材質】
・バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンバンド

シリコンバンド

    バンドクリップ ヘッドライド用

    バンドクリップ ヘッドライド用

      ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用

      ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用

        アクアヘッドライト

        アクアヘッドライト

          PETZL ラバーバンド

          PETZL ラバーバンド

            ジョブマスター ヘルメットクリップ(4個入り)

            ジョブマスター ヘルメットクリップ(4個入り)

              ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

              ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

                ヘルメット用バンドクリップ

                ヘルメット用バンドクリップ

                  LEDヘッドライト

                  LEDヘッドライト

                    タジマ USB充電ケーブルPU3

                    タジマ USB充電ケーブルPU3

                      ヘッドライト用シリコンバンド 025

                      ヘッドライト用シリコンバンド 025

                        35x135mmペットボトルクリップ

                        35x135mmペットボトルクリップ

                          PETZL ベルトクリップ S

                          PETZL ベルトクリップ S

                            メーカー コンテック(ライト) コンテック(ライト) イチネンアクセス コンテック(ライト) PETZL マーベル イチネンアクセス エスコ アイリスオーヤマ TJMデザインタジマツール GENTOS エスコ PETZL
                            通常価格 477円 373円 768円 2,970円 1,901円 700円 674円 318円 2,171円 1,950円 1,111円 660円 799円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - ヘッドライト その他 - - その他 ヘッドライト その他 その他 その他 その他
                            内容量 1個 1セット(4個) - 1個 - - - - - - - - -

                            シリコンバンドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ヘッドライトのバンド交換
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/04
                            ヘルメットに取り付けているヘッドライトの純正バンドが伸びてきて不安定になったので交換しました。
                            元は布バンドでしたがシリコン製になったので密着もよく滑らず良い感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました