(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
185,704円
税込単価
204,274円

【特長】・30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く・高剛性のスチールボディ・機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 口幅(mm):
    100
  • 最大口開き(mm):
    204
  • 口深さ(mm):
    40
  • 最大締付力(kN):
    20
  • ワーク取付面高さ(mm):
    65
  • ガイドブロック幅(mm):
    14h7
  • 質量(g):
    19000
  • 全高(mm):
    105
  • 全長(mm):
    431.5
  • 全幅(mm):
    112

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型M/Cにジャストフィット

  • 30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く
  • 高剛性のスチールポディ
  • 機械の加工領域を大きくとれる低床型
  • アルミジョーが標準組付け
  • クラス最大の口金開き
  • メカ式増力機構で安定した締付力
  • 浮上りを極小に抑えて安定した加工精度
  • 標準並列仕様
小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 特長1

仕様表

単位:mm
型番口金幅口金高さ口金開き総高さワーク取付面高さ全幅全長最大締付力
(kN)
質量
(kg)
VC103N1004012810565109355.52016
VC104N1004020410565112431.52019

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHJ
VC103N355.5160195.527386113105128109
VC104N431.5200231.5349126149181204112

外形図

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

機械のテーブルにピッタリ

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 使用方法

使用事例

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 使用事例
 

標準組付アルミジョー使用例

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 使用事例2

選定サポート情報

この機械にピッタリ取り付きます。

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ 選定サポート情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC104N

1個

185,704( 204,274円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く
・高剛性のスチールボディ
・機械の加工領域を大きくとれる低床型
・アルミジョーが標準組付け
・クラス最大の口金開き
・メカ式増力機構で安定した締付力
・浮上りを極小に抑えて安定した加工精度
・標準並列仕様

カタログ

 

VC104Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズの型番VC104Nのページです。
型番VC104Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズ

    精密バイス HG80

    精密バイス HG80

      精密バイス HG120

      精密バイス HG120

        MCロングパワーバイス

        MCロングパワーバイス

          精密モジュラーマシンバイス

          精密モジュラーマシンバイス

            精密門型バイス

            精密門型バイス

              精密バイス WS120

              精密バイス WS120

                ステンレス製精密バイス

                ステンレス製精密バイス

                  精密バイス WP80

                  精密バイス WP80

                    北川鉄工所 MCパワーバイス

                    北川鉄工所 MCパワーバイス

                      ロックタイトCV精密マシンバイスステップ口金

                      ロックタイトCV精密マシンバイスステップ口金

                        メーカー 北川鉄工所 日本オートマチックマシン 日本オートマチックマシン 北川鉄工所 ジェラルディ 榮製機 日本オートマチックマシン 榮製機 日本オートマチックマシン 北川鉄工所 ナベヤ
                        通常価格 185,704円 195,438円 278,235円 514,077円 135,000円 117,362円 188,938円 49,992円 133,395円 268,691円 30,175円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 39日目   39日目   5日目   1日目   3日目   39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   18日目   4日目  
                        商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ
                        口幅(mm) 100 - - - - 65 - - - - -
                        最大口開き(mm) 204 - - - - 75 - - - - -
                        口深さ(mm) 40 - - - - 30 - - - - -
                        最大締付力(kN) 20 - - 40 - - - - - - -

                        小型M/C用ピッタリバイス VC-Nシリーズのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 7件のレビュー
                        高価
                        評価 4.0満足度:4.02022/08/12
                        北川のバイスは
                        津田駒とかと
                        一緒で1流メーカ-なので
                        やはりいいですね

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        バイス
                        評価 4.0満足度:4.02022/08/12
                        かなり強力なバイスで、
                        安価で精度面は、
                        ばつぐんにでます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        バイス
                        評価 4.0満足度:4.02022/07/02
                        中古マシニングを
                        購入して
                        こちら最近購入して
                        切削してますが
                        便利です

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        バイス
                        評価 4.0満足度:4.02022/07/02
                        津田駒より安価で
                        精度面ので
                        問題なく使用できます
                        いいですね

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        バイス
                        評価 4.0満足度:4.02022/07/02
                        200ミリの入れ子が
                        はさめれるので
                        非常に便利で重宝しますね

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました