(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-484-03-L
ストレッチ軽量レディースパンツ G-484 ストレッチケイリョウレディースパンツ G-484

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,649円
税込単価
5,114円

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリットパンツです。【特長】...

詳細情報を確認する

型番

G-484-03-L 解除

Loading...

ストレッチ軽量レディースパンツ G-484:関連画像

商品情報を表示

G-484-03-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-484-03-L

G-484-03-L

2個

4,649( 5,114円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリットパンツです。
【特長】
・軽量素材使用で動き軽やか!(※Lサイズで約280g)
・高い吸汗速乾性で長時間の着用も快適。
・汗のベタつきを軽減。肌側のハニカム構造がベタつきを緩和。
・着心地ラクラク。ストレッチ素材使用で動きやすい!
・ウエストストレッチでお腹への負担を軽減します。
【材質】
・素材:ハニカムストレッチ、混率:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレッチ軽量レディースパンツ G-484の型番G-484-03-Lのページです。
型番G-484-03-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

ストレッチ軽量レディースパンツ G-484

    ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

    ストレッチ軽量レディースカーゴパンツ G-486

      スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

      スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

        スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

        スタイリッシュストレッチパンツ G-5013(SS~6L)

          G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

          G-5013 スタイリッシュストレッチパンツ(SS~6L)

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

            ワイルドストレッチカーゴパンツ G-8015

              スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

              スタイリッシュストレッチパンツ G-8013

                75316 製品制電レディースカーゴパンツ(裏付)

                75316 製品制電レディースカーゴパンツ(裏付)

                  カーゴパンツ 2283

                  カーゴパンツ 2283

                    スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

                    スタイリッシュストレッチパンツ G-5003

                      ストレッチ軽量パンツ G-463

                      ストレッチ軽量パンツ G-463

                        ストレッチクロスカーゴパンツ

                        ストレッチクロスカーゴパンツ

                          75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                          75016 ストレッチレディースカーゴパンツ(裏付)

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR GLADIATOR 自重堂 ジーベック GLADIATOR コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂
                            通常価格 4,649円 4,014円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 2,980円 4,460円 3,926円 2,980円 3,380円 4,565円 4,593円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   3日目~   4日目   5日目  
                            商品分類 ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン ズボン
                            季節 通年 通年 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 秋冬 春夏 - 秋冬 通年 - 春夏
                            仕様 女性用 女性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用 - 男性用 男性用 男性用 女性用
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし なし なし あり - なし なし なし あり
                            JIS規格適合品 × × × × × × × - × × × -

                            ストレッチ軽量レディースパンツ G-484のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-484-01-M
                            G-484-01-S
                            G-484-03-3L
                            G-484-03-LL
                            G-484-03-M
                            G-484-03-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統)

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            2個 あり

                            15日目

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            2個 あり

                            15日目

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            2個 あり

                            15日目

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            2個 あり

                            15日目

                            4,649円

                            ( 5,114円 )
                            2個 あり

                            15日目

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました