(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,033円 ~ 6,298円
税込価格
6,636円 ~ 6,928円

【特長】・雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストップウォッチ
  • 最大計時:
    10時間
  • 最小計時(秒):
    0.001
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 防水性:
    5気圧防水
  • サイズ(mm):
    H83×W64×D24
  • 精度:
    平均月差±30秒
  • 時間精度:
    ストップウオッチ:99.9988%(常温)
  • 電池寿命:
    約5年
  • 質量(g):
    85
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:83×64×24mm
  • 質量:85g
  • 風防:樹脂
  • リチウム(CR2032)×1
  • HS-70W-1JH:(ガンメタリック・ブラック)
  • HS-70W-8JH:(ホワイト・ライトグレー)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4971850418900
1個

1個

6,298( 6,928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
4971850418924
1個

1個

6,033( 6,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様。
・1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。
・本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており、時計やカレンダー機能も搭載している。
【仕様】
・5気圧防水機能
・ストップウオッチ 1/1000秒、10時間計(通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測)
・ラップ・スプリットを最大100本×2メモリー
・電池寿命約5年
・時刻・カレンダー表示
・フルオートカレンダー
・12/24時間制表示切替
・操作音ON/OFF切替機能
・精度:平均月差±30秒
・時間精度(ストップウオッチ):99.9988%(常温)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH

    ストップウオッチ

    ストップウオッチ

      3チャンネル100時間タイマー AD-5701A

      3チャンネル100時間タイマー AD-5701A

        1/100秒ストップウォッチ

        1/100秒ストップウォッチ

          メーカー カシオ計算機 カシオ計算機 エー・アンド・デイ エスコ
          通常価格 6,033円 5,713円 2,828円 8,500円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
          商品タイプ ストップウォッチ ストップウォッチ タイマー -
          最大計時 10時間 10時間 99時間59分59秒 -
          最小計時(秒) 0.001 0.001 1 -
          防滴・防水機能 防水 防水 - -
          防水性 5気圧防水 5気圧防水 - -

          ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JHのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました