大きく使いやすい、最大計量10kgの作業用スケール。【特長】・見やすい超大画面...
Loading...
大きく使いやすい、最大計量10kgの作業用スケール。
【特長】
・見やすい超大画面バックライト付液晶。
・最大10kgまで5g単位の表示が可能。
・地域別重量加速度選択機能付で、どの地域でも誤差なく計量可能。
・高さ調節が可能な水平調整できる脚付。
・防滴仕様(JISC0920IPX2相当)。
・安定所要時間は約3秒だから、作業の妨げにならない。
・オートパワーオフ機能(約4分)付の省エネ設計。
【用途】
・作業工程での材料や部品、製品の計量に最適。
プロスケール GS-510の製品イメージ
風袋引き機能のイメージ
精度補正機能のイメージ
商品サイズ | 約W230×D93×H265mm |
---|---|
商品重量 | 約1,700g |
電源 | 単2形乾電池×4個 ACアダプタ(別売) |
防滴仕様 | JIS C 0920 IPX2相当 |
表示単位 | 5g |
最大計量 | 10,000g |
安定所要時間 | 約3秒 |
オートパワーオフ | 約4分 |
Loading...
エー・アンド・デイ
防塵・防水デジタル台はかり(ウォーターストロング) HW-C / HW-CPシリーズ一般校正書類付
通常価格(税別): 62,942円~
特別価格
通常出荷日: 16日目
GS-510GYで型番確定
GS-510 プロスケール 10kgの型番GS-510GYのページです。
型番GS-510GYに関する仕様情報を記載しております。