(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8038 受け皿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8038 受け皿

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
746円
税込単価
821円

【特長】・ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。・サイズ(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8038

10個

746( 821円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
・サイズ(mm):30x72
・質量(g):15
【用途】
・使用可能キャビネット品番:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754051021

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8038 受け皿の型番8038のページです。
型番8038に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8038 受け皿

8038 受け皿

    8036-1 スプリングクリップ

    8036-1 スプリングクリップ

      8036-3 スプリングクリップ

      8036-3 スプリングクリップ

        EA661CD-52~-52C、-100用 スプリングクリップ(6個)

        EA661CD-52~-52C、-100用 スプリングクリップ(6個)

          コバンザメ マグネットボックスハンガー

          コバンザメ マグネットボックスハンガー

            パネルコンテナラック (両面式・キャスタータイプ)

            パネルコンテナラック (両面式・キャスタータイプ)

              パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

              パネルコンテナラック 用ドライバー・スパナフック

                ラックシステム用パンチングパネル

                ラックシステム用パンチングパネル

                  EA661CD-52~-52C、-100用 差込ホルダー

                  EA661CD-52~-52C、-100用 差込ホルダー

                    パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

                    パネルコンテナラック Tシリーズ用パネル

                      パンチングパネルハンガー

                      パンチングパネルハンガー

                        パネルコンテナラック 用工具フック

                        パネルコンテナラック 用工具フック

                          パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                          パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

                            メーカー スタビレー スタビレー スタビレー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エスコ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 746円 926円 926円 1,000円 4,387円 128,514円 1,826円 10,137円 1,000円 33,916円 60,297円 741円 24,057円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   1日目  

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました