(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,008円
税込単価
28,609円

【特長】・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。・ソケット類の確実な着脱を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 725/20は有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

型番

725QR/20 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状ラチェットヘッド - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

725QR/20

1個

26,008( 28,609円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
・ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
・ギア数36
・差込角("SQ):1/2
・ジョイントサイズ(mm):14x18
・ヘッド部幅b(mm):41
・ヘッド部厚みh(mm):18
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離Sk(mm):38.5
・質量(g):325
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754139637

(i)ご注意

  • 725/20は有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)の型番725QR/20のページです。
型番725QR/20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

    725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

    725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

      RQH型 メスラチェットヘッド

      RQH型 メスラチェットヘッド

        1/2"sq ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)

        1/2"sq ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)

          カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド

          カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド

            メーカー スタビレー スタビレー 東日製作所 エスコ 中村製作所
            通常価格 26,008円 23,133円 10,003円 23,690円 21,171円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
            形状 ラチェットヘッド ラチェットヘッド 特殊ヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド

            725QR/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト