(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

通常単価(税別)
35,238円
税込単価
38,762円

【特長】・ギア数60のトルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド・差込角("SQ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

型番

735/40HD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

735/40HD

1個

35,238( 38,762円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア数60のトルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
・差込角("SQ):3/4
・ジョイントサイズ(mm):14x18
・ヘッド部幅b(mm):58
・ヘッド部厚みh(mm):36
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm):30
・質量(g):737
・許容トルク(Nm):650
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754208784

(i)ご注意

  • 有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)の型番735/40HDのページです。
型番735/40HDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

    735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

    735/10 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

      735/5 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

      735/5 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

        735/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

        735/20 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

          725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

          725QR/4 トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)

            メーカー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー
            通常価格 35,238円 20,349円 22,695円 24,432円 23,133円
            通常出荷日 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目  
            形状 ラチェットヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド

            735/40HD トルクレンチ差替ヘッド(ラチェット)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました