(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7370/10-2 トルクレンチ用アダプター

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,933円
税込単価
19,726円

【特長】・トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアダプター。・差込角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トータルの全長が変わりますので、トルクレンチの再設定が必要です。

型番

7370/10-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7370/10-2

1個

17,933( 19,726円 )

39日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクレンチの全長を伸ばして使いたい時に使用するアダプター。
・差込角(mm):9x12
・ヘッド部幅(b:mm):23.5
・ヘッド部厚み(h:mm):9.5
・質量(g):51
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754178551

(i)ご注意

  • トータルの全長が変わりますので、トルクレンチの再設定が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

7370/10-2 トルクレンチ用アダプターの型番7370/10-2のページです。
型番7370/10-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7370/10-2 トルクレンチ用アダプター

7370/10-2 トルクレンチ用アダプター

    7789-1 ドライブアダプター 1/2X1"

    7789-1 ドライブアダプター 1/2X1"

      メーカー スタビレー スタビレー
      通常価格 17,933円 7,909円
      通常出荷日 39日目   当日出荷可能 2日目  
      種類 トルクレンチアダプター スクエアドライブアダプター

      7370/10-2 トルクレンチ用アダプターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました