(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
83,484円
税込単価
91,832円

【特長】・交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます・出...

詳細情報を確認する

型番

730N/12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

730N/12

1個

83,484( 91,832円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
・出荷時公差±3%
・測定範囲(Nm):25-130
・本体メインゲージ部最小目盛(Nm):10
・グリップエンドダイヤルゲージ部最小目盛(Nm):0.5
・ヘッドジョイントサイズ(mm):14x18
・全長(L:mm):421
・フレーム幅(b:mm):28
・フレーム厚み(h:mm):23
・質量(g):1128
・ヘッド中心からグリップ中心までの距離(Lf:mm):379
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(s:mm):25
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754139538

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

730N/12 トルクレンチ (25-130NM)の型番730N/12のページです。
型番730N/12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

730N/12 トルクレンチ (25-130NM)

    730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

    730N/40 トルクレンチ (80-400NM)

      730N/20 トルクレンチ(40-200NM)

      730N/20 トルクレンチ(40-200NM)

        730N/5 トルクレンチ (10-50NM)

        730N/5 トルクレンチ (10-50NM)

          トルクレンチ 730N/65

          トルクレンチ 730N/65

            Wera クリックトルクレンチ

            Wera クリックトルクレンチ

              25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

              25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

                スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                スエカゲ 3/8DR.トルクレンチ 20-110Nm

                  シグナル式トルクレンチ PQL

                  シグナル式トルクレンチ PQL

                    730N/40S トルクレンチセット (80-400NM)

                    730N/40S トルクレンチセット (80-400NM)

                      730N/20S トルクレンチセット (40-200NM)

                      730N/20S トルクレンチセット (40-200NM)

                        ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

                        ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N900LCK

                          メーカー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー WERA エスコ スエカゲツール 東日製作所 スタビレー スタビレー 中村製作所
                          通常価格 83,484円 126,367円 89,731円 73,529円 208,878円 35,892円 69,440円 13,819円 29,439円 159,755円 110,067円 15,400円
                          通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目~   2日目   2日目   当日出荷可能 3日目  
                          ヘッドタイプ 交換式 交換式 交換式 交換式 交換式 - 交換式 - ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式
                          設定方式 プリセット プリセット プリセット プリセット プリセット - プリセット - プリロック プリセット プリセット プリセット

                          730N/12 トルクレンチ (25-130NM)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました