(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ

24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ

通常単価(税別)
8,135円
税込単価
8,949円

【特長】・袋ナットを締めるのに最適です。・車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具...

詳細情報を確認する

型番

24A-3/8X7/16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24A-3/8X7/16

1個

8,135( 8,949円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋ナットを締めるのに最適です。
・車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。
・オフセット角:10°
・6角タイプ。
・サイズ("):3/8x7/16
・全長(L:mm):155
・スパナ部巾(小)(d1:mm):19.5
・スパナ部巾(大)(d2:mm):21.5
・スパナ部厚み(小)(a1:mm):8.5
・スパナ部厚み(大)(a2:mm):9
・スパナ部開き巾(小)(m1:mm):7.1
・スパナ部開き巾(大)(m2:mm):8.6
・質量(g):57
【商品仕様】
・入数:1丁
・JANコード:4018754022861

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

24A-3/8X7/16 オープンリングスパナの型番24A-3/8X7/16のページです。
型番24A-3/8X7/16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ

24A-3/8X7/16 オープンリングスパナ

    24-24X27 オープンリングスパナ

    24-24X27 オープンリングスパナ

      24A-5/8X3/4 オープンリングスパナ

      24A-5/8X3/4 オープンリングスパナ

        メーカー スタビレー スタビレー スタビレー
        通常価格 8,135円 10,741円 9,127円
        通常出荷日 2日目   2日目   2日目  

        24A-3/8X7/16 オープンリングスパナのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました