(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

540AHD-1 (3/8SQ)クローフットスパナ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,196円
税込単価
17,816円

【特長】・特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。・サイズ(...

詳細情報を確認する

型番

540AHD-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

540AHD-1

1個

16,196( 17,816円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適。
・サイズ("):1
・差込角("SQ):3/8
・全長L(mm):56
・スパナ部外径b(mm):53.4
・スパナ部厚みa(mm):11
・ヘッド中心から本体差込部先端までの距離S(mm):33.2
・質量(g):137
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754198115

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

540AHD-1 (3/8SQ)クローフットスパナの型番540AHD-1のページです。
型番540AHD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

540AHD-1 (3/8SQ)クローフットスパナ

540AHD-1 (3/8SQ)クローフットスパナ

    540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナ

    540AHD-1.1/2 (1/2SQ)クローフットスパナ

      メーカー スタビレー スタビレー
      通常価格 16,196円 19,380円
      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

      540AHD-1 (3/8SQ)クローフットスパナのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました