【特長】・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。・サイズ("):1・...
【特長】
・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
・サイズ("):1
・差込角("SQ):3/8
・全長L(mm):49.3
・スパナ部外径b(mm):37.7
・スパナ部厚みa(mm):20
・差込部中心~リング中心の長さS(mm):25.7
・口開き幅W(mm):19
・質量(g):71
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754004607
440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナの型番440A-1のページです。
型番440A-1に関する仕様情報を記載しております。