(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,039円
税込単価
13,243円

【特長】・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。・サイズ("):7/...

詳細情報を確認する

型番

440A-7/16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

440A-7/16

1個

12,039( 13,243円 )

39日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
・サイズ("):7/16
・差込角("SQ):1/4
・全長L(mm):28.4
・スパナ部外径b(mm):18.2
・スパナ部厚みa(mm):13.5
・差込部中心~リング中心の長さS(mm):14
・口開き幅W(mm):8.6
・質量(g):14
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754001460

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナの型番440A-7/16のページです。
型番440A-7/16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

    440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナ

    440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナ

      440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ

      440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ

        メーカー スタビレー スタビレー スタビレー
        通常価格 12,039円 14,998円 20,556円
        通常出荷日 39日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

        440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました