(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440-41 (1/2SQ)クローリングスパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

440-41 (1/2SQ)クローリングスパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,380円
税込単価
21,318円

【特長】・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。・サイズ(mm):4...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番サイズ(mm)差込角("SQ)全長L(mm)スパナ部外径b(mm)スパナ部厚みa(mm)差込部中心~リング中心の長さS(mm)口開き幅W(mm)質量(g)入数JANコード
440-41411/271.857.924.537.3311691個4018754102112
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

440-41

1個

19,380( 21,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
・サイズ(mm):41
・差込角("SQ):1/2
・全長L(mm):71.8
・スパナ部外径b(mm):57.9
・スパナ部厚みa(mm):24.5
・差込部中心~リング中心の長さS(mm):37.3
・口開き幅W(mm):31
・質量(g):169
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754102112

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

440-41 (1/2SQ)クローリングスパナの型番440-41のページです。
型番440-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440-41 (1/2SQ)クローリングスパナ

440-41 (1/2SQ)クローリングスパナ

    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

      440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナ

      440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナ

        440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ

        440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ

          メーカー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー
          通常価格 19,380円 12,039円 14,998円 20,556円
          通常出荷日 4日目   39日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

          440-41 (1/2SQ)クローリングスパナのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました