(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440-25 (3/8SQ)クローリングスパナ

440-25 (3/8SQ)クローリングスパナ

通常単価(税別)
15,088円
税込単価
16,597円

【特長】・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。・差込角("SQ):...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

440-25

1個

15,088( 16,597円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
・差込角("SQ):3/8
・サイズ(mm):25
・差込角("SQ):3/8
・全長L(mm):49.3
・スパナ部外径b(mm):37.7
・スパナ部厚みa(mm):20
・差込部中心~リング中心の長さS(mm):25.7
・口開き幅W(mm):19
・質量(g):80
【商品仕様】
・入数:1個
・JANコード:4018754141050

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

440-25 (3/8SQ)クローリングスパナの型番440-25のページです。
型番440-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440-25 (3/8SQ)クローリングスパナ

440-25 (3/8SQ)クローリングスパナ

    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

    440A-7/16 (1/4SQ)クローリングスパナ

      440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナ

      440A-1 (3/8SQ)クローリングスパナ

        440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ

        440-46 (1/2SQ)クローリングスパナ

          メーカー スタビレー スタビレー スタビレー スタビレー
          通常価格 15,088円 12,039円 14,998円 20,556円
          通常出荷日 2日目   39日目   当日出荷可能 4日目   4日目  

          440-25 (3/8SQ)クローリングスパナのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました