(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片目片口スパナ(ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:14-30
片目片口スパナ(ロング) コンビネーションスパナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,724円
税込単価
11,796円

【特長】・軽さと剛性感を両立するI型ボディー・AS-drive(面接触)・メガ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    10
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 内容量:
    1丁

Loading...

 
カタログを表示

14-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
サイズ(mm)
スパナ部外径(b)(mm)
メガネ部外径(d)(mm)
スパナ部厚み(a1)(mm)
メガネ部厚み(a2)(mm)
オフセット量(t)(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-30

415
30
63
42.6
12
18
26
4018754019373
645
1丁

1個

10,724( 11,796円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さと剛性感を両立するI型ボディー
・AS-drive(面接触)
・メガネ部オフセット10°

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナ(ロング)の型番14-30のページです。
型番14-30に関する仕様情報を記載しております。

片目片口スパナ(ロング)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
機械の整備や組立
評価 5.0満足度:5.02020/01/31
梨地仕上げといってもハゼットとは全く違い、しっとりとした手触り。他のメッキ仕上げのスパナより使い心地が良い。価格は高いような気もするがもう10年以上使っていて、一生物と考えれば納得する。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
14-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
サイズ
(mm)
スパナ部外径(b)
(mm)
メガネ部外径(d)
(mm)
スパナ部厚み(a1)
(mm)
メガネ部厚み(a2)
(mm)
オフセット量(t)
(mm)
JANコード 質量
(g)
内容量

3,120円

( 3,432円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

165102114.65.589401875401918243-

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました