(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片目片口スパナ AS-drive

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

片目片口スパナ AS-drive

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,452円 ~ 4,836円
税込価格
3,797円 ~ 5,320円

【特長】・軽さと剛性感を両立するI型ボディー・AS-drive(面接触)・メガ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    15
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 内容量:
    1丁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
サイズ(mm)
スパナ部外径(b)(mm)
メガネ部外径(d)(mm)
スパナ部厚み(a1)(mm)
メガネ部厚み(a2)(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160
13
30
19.1
5.3
8.5
4018754018789
57
1丁

1個

3,452( 3,797円 )

1日目

230
19
42
27.5
6.7
11.5
4018754018840
142
1丁

1個

4,836( 5,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さと剛性感を両立するI型ボディー
・AS-drive(面接触)
・メガネ部オフセット15°
・ショートタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片目片口スパナ AS-drive

片目片口スパナ AS-drive

    13-41 片目片口スパナ

    13-41 片目片口スパナ

      メーカー スタビレー スタビレー
      通常価格 3,452円 23,205円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      種類 コンビネーション -
      ラチェット機構 -
      首振り(フレックス) -
      オフセット角度(°) 15 -
      単品・セット区分 単品 -

      片目片口スパナ AS-driveのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました