(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒゲージ シクネスゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒゲージ シクネスゲージ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
7,289円 ~ 7,695円
税込価格
8,018円 ~ 8,465円

【特長】・一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。・リー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

組み合わせ表
シクネスの
厚さ
(mm)
150MT150ML
0.01-
0.02-
0.03-
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09-
0.10
0.11--
0.12--
0.13--
0.14--
0.15-
0.20
0.25--
0.30
0.35--
0.40-
0.45--
0.50-
0.60-
0.70-
0.80-
0.90-
1.00
2.00-
3.00-

規格表

型番長さ(mm)枚数
150MT15012枚
150ML15019枚
商品仕様を表示

型番リスト

型番
リーフ厚さ(mm)
リーフ枚数
リーフ長(mm)
長さ詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.01 ~ 1
19
150
-

1個

7,289( 8,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.04 ~ 3
12
150
-

1個

7,695( 8,465円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。
・リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。
・特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
【用途】
・シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒゲージ シクネスゲージ

アサヒゲージ シクネスゲージ

    シクネスゲージ 70M・100M・150M

    シクネスゲージ 70M・100M・150M

      ボールギャップゲージ BTPタイプ

      ボールギャップゲージ BTPタイプ

        ボールギャップゲージ BTSタイプ

        ボールギャップゲージ BTSタイプ

          トラスコ中山 シクネスゲージ

          トラスコ中山 シクネスゲージ

            シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

            シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

              すきまゲージ

              すきまゲージ

                シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                シクネスゲージ リーフ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  すきまゲージリーフB型

                  すきまゲージリーフB型

                    別作テーパゲージ270A真鍮製

                    別作テーパゲージ270A真鍮製

                      シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

                      シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)

                        シクネスゲージ(インチ)

                        シクネスゲージ(インチ)

                          シクネスゲージ リーフ

                          シクネスゲージ リーフ

                            メーカー アサヒゲージ TONE 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) トラスコ中山 KTC(京都機械工具) 永井ゲージ製作所 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 永井ゲージ製作所 シンワ測定 KTC(京都機械工具) 新潟精機(SK)
                            通常価格 7,289円 3,500円 6,612円 7,543円 5,080円 4,430円 2,423円 5,421円 2,380円 53,252円 4,600円 1,731円 626円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   7日目   26日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            アサヒゲージ シクネスゲージのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            機器の調整用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/11
                            機器のクリアランス調整用に購入。
                            安価ですがしっかりクリアランスがわかるので
                            良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイク用エンジンの測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/28
                            レース用バイクのエンジンを精密に組み立てるために使用してます。特にエンジンヘッドの測定し難いバルククリアランスの測定では、形状とサイズが非常に使い易く重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の組立時
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                            100MHを購入しました。
                            リーフを取り外して使えるので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました