(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オービタルサンダー873BL

通常単価(税別)
30,071円
税込単価
33,078円

【特長】・小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます・バランス良く動き、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    9000
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    110
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    75
  • 詳細タイプ:
    非吸塵
  • パッド:
    マジック
  • オーピットダイヤ(mm):
    3
  • 質量(g):
    900
  • 空気量(L/m n):
    266
  • 使用空気圧(kgf/㎥):
    4~6
  • エアーインレット(G):
    1/4
  • 騒音(dBA):
    84
  • 振動(dBA):
    ×103

Loading...

製品特長・仕様

型番回転数
(r.p.m)
重量
(g)
空気量
(l/min)
騒音
(dBA)
振動
(dBA)
使用空気圧
(kgf/m3
オービットダイヤ
(mm)
エアーインレット
(mm)
寸法
(mm)
873BL9,00090026684×1034~631/475×110
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

873BL

1個

30,071( 33,078円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます
・バランス良く動き、重みを感じないため疲れません
・特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します
・何といっても軽さが魅力!プラサフの研磨、狭い箇所、曲面部に威力を発揮します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オービタルサンダー873BLの型番873BLのページです。
型番873BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オービタルサンダー873BL

オービタルサンダー873BL

    ドリームサン オービタルタイプ

    ドリームサン オービタルタイプ

      ランダムオービットサンダ BO5041

      ランダムオービットサンダ BO5041

        ミニアングルサンダー

        ミニアングルサンダー

          オービタルサンダ

          オービタルサンダ

            ディスクサンダ 9201

            ディスクサンダ 9201

              仕上サンダ BO3710

              仕上サンダ BO3710

                ダブル仕上サンダ

                ダブル仕上サンダ

                  仕上サンダ BO4900V

                  仕上サンダ BO4900V

                    ミニデルタサンダー

                    ミニデルタサンダー

                      サンダー SV13YB

                      サンダー SV13YB

                        集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                        集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK

                          コンパクトミニサンダー

                          コンパクトミニサンダー

                            メーカー コバックス コバックス マキタ オフィスマイン マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ CUSTOM KOBO HiKOKI(旧日立工機) マキタ BLACK AND DECKER
                            通常価格 30,071円 41,647円 21,519円 26,812円 27,491円 21,215円 11,296円 11,798円 26,689円 480円 15,897円 24,871円 8,500円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 - 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数 (min-1) 9000 10000 4000-12000 7000 6000 4000 11000 7000 4000-10000 - 12000 12000 16000
                            ペーパー寸法(横)(mm) 110 110 125 - 280/232 - 228 228 280/232 - - - 140
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 75 75 125 - 115/115 - 93 93 115/115 - - - 114
                            詳細タイプ 非吸塵 非吸塵 - - - - - - - - - - -

                            オービタルサンダー873BLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました