(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーバフレックス ブラック K-3000【50個入り】

スーパーバフレックス ブラック K-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,090円
税込単価
9,999円

主に自動車補修業界での使用を目的に、特殊な製法で開発されたシート研磨材。【特長...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    3000
  • 幅(mm):
    170
  • 長さ(mm):
    130
  • シート種類:
    空研ぎペーパー
  • 使用方法:
    手研磨

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7117

1パック

50個入り

9,090( 9,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

主に自動車補修業界での使用を目的に、特殊な製法で開発されたシート研磨材。
【特長】
・3000番相当の非常に均一な研磨目に仕上がる。
・空研ぎで作業が可能。
・自動車補修業界以外でもその耐久性や仕上りの良さから、金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種でご使用可能。
・ゴミ取りで付けたP1500~P2000の研磨目を目慣らし研磨で、バフ掛けの時間と労力を大幅に短縮・軽減。
【用途】
・濃色車のバフ工程前の仕上げ研磨。
・自動車補修業界での使用に。
・金属塗装業や樹脂加工業等幅広い業種での使用に。

商品情報

スーパーバフレックスブラック K-3000の特長

  • ゴミ探し・ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入らない。
  • スーパーバフレックスブラックの研磨目は、コンパウンドを軽くかけるだけで、きついバフ目を入れることなく容易に消すことができる。
  • コンパウンドがけ時に、ゴミ取り部の熱戻りが発生しない。
  • スーパーバフレックスブラックは、補修塗装肌の表面が真っ白になるまで研磨しても塗装肌が残る。
  • 塗装肌を残した研磨ができるスーパーバフレックスブラックだから仕上がり肌が違う。
スーパーバフレックス ブラック K-3000の画像

スーパーバフレックス ブラック K-3000の画像

品名コード7117
寸法シート
170mm×130mm
仕様85mm×130mm
サイズのミシン目入り

製品比較情報

研磨面の塗装肌の状態と、スーパーバフレックスブラックでの研磨後の塗装仕上がり肌の状態の比較

研磨面の塗装肌の状態と、スーパーバフレックスブラックでの研磨後の塗装仕上がり肌の状態の比較

コンパウンドがけの各箇所の仕上がり肌の画像

コンパウンドがけの各箇所の仕上がり肌の画像

  • A:研磨前の塗装肌の状態
  • B:ゴミ取り部、ゴミ取りを行った箇所は、塗装肌がなくなってしまう。
  • C:スーパーバフレックス、ブラックのみで研磨した箇所は、塗装肌が残って仕上がっている。

7117で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーバフレックス ブラック K-3000の型番7117のページです。
型番7117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーバフレックス ブラック K-3000

スーパーバフレックス ブラック K-3000

    スーパーアシレックス レモン K-800

    スーパーアシレックス レモン K-800

      スーパーアシレックス ブラウン K-220

      スーパーアシレックス ブラウン K-220

        スーパーアシレックス スカイ細目 K-600

        スーパーアシレックス スカイ細目 K-600

          スーパーアシレックス スカイ粗目 K-360

          スーパーアシレックス スカイ粗目 K-360

            スーパーバフレックス グリーン K-2000

            スーパーバフレックス グリーン K-2000

              スーパーアシレックス オレンジ K-1200

              スーパーアシレックス オレンジ K-1200

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                  ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

                  ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

                    3M™ラッピングフィルム研磨材

                    3M™ラッピングフィルム研磨材

                      216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)

                      216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)

                        ダイヤフィルム

                        ダイヤフィルム

                          メーカー コバックス コバックス コバックス コバックス コバックス コバックス コバックス 柳瀬 ナカニシ スリーエムジャパン エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ
                          通常価格 9,090円 5,000円 5,000円 5,000円 5,050円 9,090円 5,000円 360円 5,600円 23,579円 669円 2,945円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                          粒度(#) 3000 800 220 600 360 2000 1200 - - - 4000 -
                          幅(mm) 170 - 75 - 75 170 75 230 220 216 - 100
                          長さ(mm) 130 - 110 - 110 130 110 280 280 280 - 100
                          シート種類 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー - - - - -
                          使用方法 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 - - - - -

                          スーパーバフレックス ブラック K-3000のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 空研ぎで目が詰まらないですか?
                          A
                          目詰まり防止加工を施しているので空研ぎでも目詰まりを起こしにくくなっています。

                          フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました