(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアシレックス オレンジ K-1200【100個入り】

スーパーアシレックス オレンジ K-1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・P1200とP1500の中間相当の仕上り。【用途】・自動車補修旧塗膜...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    1200
  • 幅(mm):
    75
  • 長さ(mm):
    110
  • シート種類:
    空研ぎペーパー
  • 使用方法:
    手研磨

型番

7803-P-0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7803-P-0

1パック

100個入り

5,000( 5,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・P1200とP1500の中間相当の仕上り。
【用途】
・自動車補修旧塗膜足付け研磨作業(カラーベースぼかし部足付け研磨、クリヤーブロック塗装部足付け研磨)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨

カタログ

7803-P-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーアシレックス オレンジ K-1200の型番7803-P-0のページです。
型番7803-P-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアシレックス オレンジ K-1200

スーパーアシレックス オレンジ K-1200

    スーパーバフレックス グリーン K-2000

    スーパーバフレックス グリーン K-2000

      スーパーアシレックス スカイ細目 K-600

      スーパーアシレックス スカイ細目 K-600

        スーパーバフレックス ブラック K-3000

        スーパーバフレックス ブラック K-3000

          スーパーアシレックス ブラウン K-220

          スーパーアシレックス ブラウン K-220

            スーパーアシレックス スカイ粗目 K-360

            スーパーアシレックス スカイ粗目 K-360

              スーパーアシレックス レモン K-800

              スーパーアシレックス レモン K-800

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                ラッピングフィルムシート 230×280mm

                  ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

                  ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

                    ダイヤモンドフィルム

                    ダイヤモンドフィルム

                      ダイヤフィルム

                      ダイヤフィルム

                        ダイヤフィルムシート

                        ダイヤフィルムシート

                          フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                          フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

                            メーカー コバックス コバックス コバックス コバックス コバックス コバックス コバックス 柳瀬 ナカニシ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ 柳瀬 ミニター
                            通常価格 5,000円 9,090円 5,000円 9,090円 5,000円 5,050円 5,000円 360円 5,600円 2,070円 2,945円 2,006円 14,481円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            粒度(#) 1200 2000 600 3000 220 360 800 - - - - - -
                            幅(mm) 75 170 - 170 75 75 - 230 220 100 100 100 110
                            長さ(mm) 110 130 - 130 110 110 - 280 280 100 100 100 110
                            シート種類 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー 空研ぎペーパー - - - - - -
                            使用方法 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 手研磨 - - - - - -

                            スーパーアシレックス オレンジ K-1200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました