(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟鋼・490MPa級高張力鋼用混合ガス溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)

軟鋼・490MPa級高張力鋼用混合ガス溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,733円
税込単価
21,706円

【特長】・NX-50Mは軟鋼および490MPa級高張力鋼用の低電流用に設計され...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • ワイヤ径(mm):
    1.2
  • 内容量:
    1巻(20kg入)

型番

NX-50M-1.2-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX-50M-1.2-20

1個

19,733( 21,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NX-50Mは軟鋼および490MPa級高張力鋼用の低電流用に設計された混合ガス(Ar+20%CO2)溶接用ソリッドワイヤです。
・低電流域(ショートアーク)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく薄板の溶接、全姿勢溶接および高速溶接に適しています。
【用途】
・自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。

商品情報

製品仕様

型番詳細
NX-50M-1.2-20混合ガス(Ar+20%CO2)溶接用ソリッドワイヤ

Loading...

NX-50M-1.2-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軟鋼・490MPa級高張力鋼用混合ガス溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)の型番NX-50M-1.2-20のページです。
型番NX-50M-1.2-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟鋼・490MPa級高張力鋼用混合ガス溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)

軟鋼・490MPa級高張力鋼用混合ガス溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)

    軟鋼・490MPa級高張力鋼CO<sub>2</sub>溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)

    軟鋼・490MPa級高張力鋼CO2溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)

      軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

      軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

        高張力鋼用被覆棒 LB-62

        高張力鋼用被覆棒 LB-62

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T

          軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50T

            軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

            軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

              ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28

              ソリッドワイヤ(軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用) YM-28

                電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

                電気溶接棒 スターロード Z-3 基本的軟鋼用 箱入

                  軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

                  軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

                    亜鉛めっき溶接棒 PG

                    亜鉛めっき溶接棒 PG

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                      軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-52

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

                        軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/ソリッドワイヤ MG-50

                          ステンレス溶接棒 RNY310

                          ステンレス溶接棒 RNY310

                            メーカー ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 JKW 神戸製鋼所 神戸製鋼所 大同特殊鋼 日鉄住金溶接工業 スター電器製造 大同特殊鋼 スター電器製造 神戸製鋼所 神戸製鋼所 タセト
                            通常価格 19,733円 23,870円 14,045円 18,889円 8,719円 17,256円 8,344円 1,950円 17,256円 1,670円 5,452円 13,778円 11,217円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ - 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒
                            ワイヤ径(mm) 1.2 0.9 - - - - - - 1.2 - - - -
                            内容量 1巻(20kg入) 1巻(20kg入) - - - - - - - - - - -

                            軟鋼・490MPa級高張力鋼用混合ガス溶接用ソリッドワイヤ(低電流溶接用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました