(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

単一ボルト締め付け専用スパナ付きヘッドトルクレンチ。【特長】・QSPのスパナヘ...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    スパナ式
  • 精度:
    ±3%
  • 負荷方向:
  • 詳細タイプ:
    シグナル式トルクレンチ 目盛なし
  • 仕様:
    スパナヘッド付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

型番

SP2N2X8-[0.4-2/0.01] 解除

Loading...

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
トラスココード
ヘッド部厚み(mm)
ヘッド部幅(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP2N2X8-[0.4-2/0.01]

0.4~2
171
821-9395
5
19
150
-

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単一ボルト締め付け専用スパナ付きヘッドトルクレンチ。
【特長】
・QSPのスパナヘッド形。
・トルクレンチに目盛はなく、トルク値はトルクレンチテスターで合わせることが可能。
・スパナ付き単能形。
・専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため、使用中にトルク値を変えられる心配がない。
・トルク値変更にはトルクレンチテスターが別​途必要。
・製造国:日本。
【用途】
・組み立て、量産用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
 
スパナヘッド付単能型トルクレンチ外観

スパナヘッド付単能型トルクレンチ外観

※画像は代表画像になります。

 
型番SP2N2X8
トルク調整範囲
[N・m]
0.4~2
口幅W[mm]8
最大トルク時の手力[N]15.9
寸法
[mm]
有効長L126
全長約L'171
頭部C19
5
本体m18.9
n9.2
d15
D24
質量約[kg]0.15
調整工具[別売]No.931

・トルク精度:±3%
・負荷方向:右

外形図

SP8N2の寸法図

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X8

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X22

      スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X22

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

        スパナヘッド付単能型トルクレンチ[8-38/0.1]幅11mm

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

          スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X27

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X19

            スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X19

              トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX32

              トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX32

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X10

                スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP8N2X10

                  トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX36

                  トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX36

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32

                    スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP67N2X32

                      トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX27

                      トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP420NX27

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X9

                        スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP38N2X9

                          トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX32

                          トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ SP560NX32

                            メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 10日目   7日目   9日目   7日目   9日目   9日目   7日目   9日目   7日目   10日目   7日目   9日目   4日目  
                            ヘッドタイプ スパナ式 - - - - - - - - - - - -
                            精度 ±3% - - - - - - - - - - - -
                            負荷方向 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ シグナル式トルクレンチ 目盛なし - - - - - - - - - - - -
                            仕様 スパナヘッド付 - - - - - - - - - - - -

                            単能型トルクレンチ(スパナヘッド付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました