(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計測器専用ASPプラグ(標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計測器専用ASPプラグ(標準)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,500円
税込価格
1,650円

安立計器センサ専用プラグ。【特長】・電極に熱電対と同種の材料を採用していますの...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ASPプラグ 安立計器専用標準プラグの仕様

型番の表示形式

型番表示形式の対応図

型番表示形式の対応図

1 熱電対種K
2 形状M:オスプラグ
3 ブッシュ径φ3.5:SGコード用
φ5.4:NF、Kコード用

形状:M (オスプラグ)

プラグの寸法図(38.5×22mm)

プラグの寸法図(38.5×22mm)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
対応コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブッシュ径φ3.5
SG

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブッシュ径φ5.4
NF・K

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安立計器センサ専用プラグ。
【特長】
・電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に押さえることができます。
・熱電対タイプ。
【用途】
・安立計器ハンディタイプ温度計HDシリーズに接続可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計測器専用ASPプラグ(標準)

温度計測器専用ASPプラグ(標準)

    Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

    Kタイプ熱電対プローブ AD-1215BL

      放射温度計 ケニス

      放射温度計 ケニス

        K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

        K熱電対用オプションセンサー(SK-7000PRT2、1110、1120用)

          Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

          Kタイプ 熱電対温度計シリーズ AD-1215

            K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

            K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

              K熱電対温度センサ 突刺センサ

              K熱電対温度センサ 突刺センサ

                K熱電対温度センサ延長コード

                K熱電対温度センサ延長コード

                  K熱電対温度センサビーズ型

                  K熱電対温度センサビーズ型

                    TCM-3010 熱電対モジュール

                    TCM-3010 熱電対モジュール

                      極細K熱電対

                      極細K熱電対

                        貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)

                        貼付型温度センサST-51(ポリイミド樹脂タイプ)

                          K熱電対棒状温度センサ

                          K熱電対棒状温度センサ

                            メーカー 安立計器 エー・アンド・デイ ケニス 佐藤計量器製作所 エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン 理化工業 A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 1,500円 6,063円 37,525円 9,935円 6,000円 13,600円 5,800円 3,998円 1,954円 8,000円 10,800円 6,000円 4,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他アクセサリ 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 - - - 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー - - 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー
                            熱電対の種類 K - - - - - - - - - - - -

                            温度計測器専用ASPプラグ(標準)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 安立計器製品以外には繋げられませんか?
                            A
                            繋げられません。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました