(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ANPプラグ 温度計専用ミニプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ANPプラグ 温度計専用ミニプラグ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,010円 ~ 1,212円
税込価格
1,111円 ~ 1,333円

多チャンネルによる温度計測に適した、温度計専用ミニプラグ。【特長】・多チャンネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 外形寸法(W)(mm):
    17
  • 外形寸法(D)(mm):
    7.8
  • 熱電対の種類:
    K
  • 耐熱温度(℃):
    150

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 熱電対種タイプKは、黄色となります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ANPプラグ 温度計専用ミニプラグの仕様

型番表示形式の対応図

型番表示形式の対応図

1熱電対種K
2形状M:オスプラグ
F:メスプラグ
3材質L:ナイロン(MAX.150℃)

製品仕様

形状:M (オスプラグ)

形状:M (オスプラグ)

外形図

外形図

製品仕様

形状:F (メスプラグ)

形状:F (メスプラグ)

外形図

外形図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
外形寸法(H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
形状F
25.4

1個

1,212( 1,333円 )

6日目

形状M
31

1個

1,010( 1,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

多チャンネルによる温度計測に適した、温度計専用ミニプラグ。
【特長】
・多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。
・熱電対線との接続はネジ止めにて行います。
【用途】
・安立計器コンパクトサーモロガーAMシリーズに接続可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 熱電対種タイプKは、黄色となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ANPプラグ 温度計専用ミニプラグ

ANPプラグ 温度計専用ミニプラグ

    輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

    輸送用温度ロガーtesto 184 T1/T2 0572シリーズ

      カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤

      カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤

        温度計測器専用ASPプラグ(標準)

        温度計測器専用ASPプラグ(標準)

          testo184H1

          testo184H1

            USBインターフェイスアダプタ

            USBインターフェイスアダプタ

              内部温度センサー TA410-2

              内部温度センサー TA410-2

                壁掛け式温度計 HI 146-00

                壁掛け式温度計 HI 146-00

                  汎用形測温抵抗体

                  汎用形測温抵抗体

                    CHINO 速感形測温抵抗体

                    CHINO 速感形測温抵抗体

                      メーカー 安立計器 アズワン アズワン 安立計器 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン チノー チノー
                      通常価格 1,010円 8,500円 22,253円 1,500円 28,969円 18,000円 5,861円 19,252円 22,641円 20,943円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   5日目   7日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ その他アクセサリ - その他アクセサリ その他アクセサリ - - 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー
                      外形寸法(W)(mm) 17 - - - - - - - - -
                      外形寸法(D)(mm) 7.8 - - - - - - - - -
                      熱電対の種類 K - - K - - - - - -
                      耐熱温度(℃) 150 - - - - - - - - -

                      ANPプラグ 温度計専用ミニプラグのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 安立計器製品以外には繋げられませんか?
                      A
                      接続可能な温度計もございます。温度計本体の仕様をご確認下さい。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました