(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護ゴーグル 205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護ゴーグル 205

通常単価(税別)
1,988円
税込単価
2,187円

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。【特長】・0.5mmポリ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • レンズ:
    0.5mmポリカーボネート
  • フレーム:
    軟質ビニール
  • フレーム色:
    クリア
  • ベンチレーション:
    無気孔
  • 接顔部:
    モルトプレーン
  • 質量(g):
    69
  • 内容量:
    1個

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

205

1個

1個

1,988( 2,187円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時に浮遊する粉塵や液体飛沫などから眼を保護します。
【特長】
・0.5mmポリカーボネートアイピース(表面:ハードコート、内面:くもり止め)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護ゴーグル 205の型番205のページです。
型番205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護ゴーグル 205

保護ゴーグル 205

    保護ゴーグル 203

    保護ゴーグル 203

      防じんメガネ ブルー/ピンク

      防じんメガネ ブルー/ピンク

        保護ゴーグル 201

        保護ゴーグル 201

          保護ゴーグル 207FC

          保護ゴーグル 207FC

            防じんメガネ 1343

            防じんメガネ 1343

              UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

              UVEX 一眼型保護メガネ アイスリー(ガードフレーム)

                保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

                保護ゴーグル メガネYG-5000 CP曇止め防煙用

                  保護メガネ PR319

                  保護メガネ PR319

                    保護メガネ ゴーグル型

                    保護メガネ ゴーグル型

                      一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                      一眼型保護メガネ(小型タイプ)

                        ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

                        ゴーグル X-9302 SPG オレンジ

                          保護ゴーグル 208

                          保護ゴーグル 208

                            メーカー 日本光器製作所 日本光器製作所 トーヨーセフティー 日本光器製作所 日本光器製作所 トーヨーセフティー UVEX アズワン スリーエムジャパン ナカニシ 山本光学 ミドリ安全 日本光器製作所
                            通常価格 1,988円 848円 1,764円 943円 1,542円 950円 872円 2,100円 4,585円 4,180円 921円 7,137円 6,988円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   6日目   3日目   5日目   1日目   8日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   3日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ その他 - 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル
                            曇り止め - - - - -
                            レンズ 0.5mmポリカーボネート 0.5mmポリカーボネート - ポリカーボネート - - - - - - - - ポリカーボネート
                            フレーム 軟質ビニール - - 軟質ビニール 軟質ビニール - - - - - - - -
                            フレーム色 クリア クリア - グリーン ブラック - - - - - - - クリア

                            保護ゴーグル 205のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました