(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼式保護メガネ SOG-1 NS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼式保護メガネ SOG-1 NS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • UVカット:
  • 詳細タイプ:
    オーバーグラス・一体成型
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • フレーム色:
    クリア
  • 質量(g):
    48
  • 内容量:
    1個

型番

SOG-1-NS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

  • 重量:48g
  • レンズ名:ノンスクラッチ
  • 材質:
     フレーム、レンズ:ポリカーポネート

外形図

一眼式保護メガネ SOG-1 NS 外形図
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOG-1-NS

1個

1個

2,350( 2,585円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保護性能は保護めがねそのままに、視野が広くなってかけやすいタイプです。
【特長】
・JIS・ANSI 同等の耐衝撃性を有する。
・材質:ポリカーボネート
・色:透明
・軽量で耐衝撃性に優れる。
・レンズ表面に表面硬化処理加工。
・グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
・紫外放射約100%カット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼式保護メガネ SOG-1 NSの型番SOG-1-NSのページです。
型番SOG-1-NSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼式保護メガネ SOG-1 NS

一眼式保護メガネ SOG-1 NS

    一眼型保護メガネ(小型タイプ)

    一眼型保護メガネ(小型タイプ)

      一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

      一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)

        山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

        山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

          Fine 保護メガネ FGシリーズ

          Fine 保護メガネ FGシリーズ

            1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF

            1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF

              一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ

              一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ

                一眼型保護メガネ 小型タイプ

                一眼型保護メガネ 小型タイプ

                  2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                  2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                    エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                    エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                      一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                      一眼型保護メガネ(小型タイプ・オートクレーブ対応)

                        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

                        UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス

                          オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME

                          オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME

                            メーカー 日本光器製作所 山本光学 トラスコ中山 山本光学 山本光学 アズワン 山本光学 トラスコ中山 アズワン エスコ トラスコ中山 UVEX アズワン
                            通常価格 2,350円 921円 1,109円 634円 1,246円 2,540円 1,207円 1,019円 724円 400円 1,108円 4,961円 1,220円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル
                            UVカット - - -
                            詳細タイプ オーバーグラス・一体成型 - - - - - - - - - - - -
                            レンズ ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            フレーム色 クリア - - - - - - - - - - - -

                            一眼式保護メガネ SOG-1 NSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました