(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストリード TL-29

テストリード TL-29

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,718円
税込単価
2,990円

【特長】IEC61010CAT.4,1000V対応DCM2000DR補修用テス...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • 対応機種:
    DCM2000DR
  • 長さ(mm):
    1000
  • トラスココード:
    825-0530

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-29

1個

2,718( 2,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
IEC61010CAT.4,1000V対応
DCM2000DR補修用テストリードリード

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • IEC61010 CAT.IV 1,000V対応
  • 全長約1m
  • 適合本体型名 DCM2000DR

カタログ

 

TL-29で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストリード TL-29の型番TL-29のページです。
型番TL-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストリード TL-29

テストリード TL-29

    標準テストリード TLシリーズ

    標準テストリード TLシリーズ

      テストリード TL-112a

      テストリード TL-112a

        テスタ用テストリード一般タイプ

        テスタ用テストリード一般タイプ

          高圧プローブ HV-60

          高圧プローブ HV-60

            テストリード TL-28

            テストリード TL-28

              テストリード TL-561

              テストリード TL-561

                テストリード TL-ACV

                テストリード TL-ACV

                  [EA708D-20用]延長用テストリード

                  [EA708D-20用]延長用テストリード

                    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                    [EA707D-37用] PC接続ケーブル

                      メーカー 三和電気計器 アズワン アズワン 三和電気計器 アズワン 三和電気計器 アズワン アズワン エスコ エスコ
                      通常価格 2,718円 1,200円 2,200円 1,200円 7,800円 1,500円 1,800円 1,500円 3,500円 7,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品区分 その他関連部品 - - - - - - - その他関連部品 -
                      対応機種 DCM2000DR - - - - - - - - -
                      長さ(mm) 1000 - - - - - - - - -
                      トラスココード 825-0530 - - - - - - - - -

                      テストリード TL-29のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      テストリードとして使っています
                      評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                      これまで使用していたものが断線して使えなくなってしまったので、メーカーも型番も同じこの商品と交換しました。非常に良い感じです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました