(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,428円
税込単価
8,171円

【用途】・自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    196
  • 詳細タイプ:
    35°
  • トラスココード:
    823-0764
  • 寸法T(mm):
    9
  • 寸法B1(mm):
    25
  • 寸法B2(mm):
    53
  • 質量(g):
    145

Loading...

製品特長・仕様

規格表

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ) 規格表

外形図

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ) 使用方法図

使用事例

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ) 35°タイプ(平面用)使用事例-1

35°タイプ(平面用)

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ) 35°タイプ(平面用)使用事例-2

35°タイプ(平面用)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP202A

1個

7,428( 8,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外しおよび装着時の軸部の縮め・挿入。
【適用】
・ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合:軸径φ5~φ10)
【特長】
・クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。
・ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。
・クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。
・クリップに傷を付けにくい先端形状。
・先端は角度付きでボディ・内張りに傷を付けにくい。
・先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付き。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)の型番AP202Aのページです。
型番AP202Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)

クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)

    11069-2 ピストンリングプライヤー

    11069-2 ピストンリングプライヤー

      メーカー KTC(京都機械工具) スタビレー
      通常価格 7,428円 9,529円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      商品タイプ 汎用ツール -
      全長(mm) 196 -
      詳細タイプ 35° -
      トラスココード 823-0764 -
      寸法T(mm) 9 -

      クリップクランププライヤ 35°(ロックピン引抜きタイプ)のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
      自動車整備
      評価 5.0満足度:5.02019/06/09
      苦労していたクリップ外しが簡単かつ確実に行えます。
      専用工具だけあって使い易いです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      外装クリップの取り外し
      評価 5.0満足度:5.02019/03/31
      ドライバーで古くなった外装クリップのロックピンを抜こうとすると破壊してしまうことが結構あったのですが、これは専用品だけあって高い確率で成功してくれます。
      そこそこ高価ですが専用品だけあってしっかり仕事してくれます。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました