(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップクランププライヤ CCP-190

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップクランププライヤ CCP-190

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,584円
税込単価
7,242円

連続作業に便利なバネ付ペンチ。【特長】・切断能力:鉄線/約φ0.8(直径約0....

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    190
  • トラスココード:
    823-0845
  • 全長(mm):
    190
  • 重量(g):
    140

型番

CCP-190 解除

Loading...

製品仕様

CCP-190の外観

CCP-190の外観

CCP-190の使用イメージ

CCP-190の使用イメージ

CCP-190の寸法図(単位:mm)

CCP-190の寸法図(単位:mm)

CCP-190の仕様

  • L:190mm
  • 質量:140g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCP-190

1個

6,584( 7,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続作業に便利なバネ付ペンチ。
【特長】
・切断能力:鉄線/約φ0.8(直径約0.8mm)、銅線/約φ1.0(直径約1.0mm)。
・材質:本体/S45C。
【用途】
・切る、曲げる、つかむといった作業や狭い作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップクランププライヤ CCP-190の型番CCP-190のページです。
型番CCP-190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップクランププライヤ CCP-190

クリップクランププライヤ CCP-190

    グリッププライヤー TGP-125~TGP-250

    グリッププライヤー TGP-125~TGP-250

      ホースクランププライヤー 798-5

      ホースクランププライヤー 798-5

        ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230

        ロングノーズグリッププライヤー TVPL-170・TVPL-230

          保護パッド付ミニクランプ

          保護パッド付ミニクランプ

            溶接グリッププライヤー

            溶接グリッププライヤー

              200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)

              200mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ/70°)

                ホースクランププライヤー 798

                ホースクランププライヤー 798

                  メーカー KTC(京都機械工具) トラスコ中山 HAZET トラスコ中山 GRIP-ON Strong Hand Tools エスコ HAZET
                  通常価格 6,584円 1,212円 13,017円 2,307円 5,275円 10,447円 8,360円 11,764円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  呼び寸法 190 - - - 200 225 - -
                  トラスココード 823-0845 - - - - - - -
                  全長(mm) 190 - - - - - - -
                  重量(g) 140 - - - - - - -

                  クリップクランププライヤ CCP-190のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  自動車整備
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/09
                  自動車に使われる様々なクリップや内装のパーツ外しに活躍します。
                  専用工具だけあって使い易いです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました