(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.O₂センサソケット・セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9.5sq.O₂センサソケット・セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,709円
税込単価
6,280円

【特長】・O2センサーに合わせた形状と、最適長さに設計。・2種類のドライブ部(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 形状:
    十二角
  • セット内容:
    O2センサソケット(AD501-22W),O2センサソケットアタッチメント(AD501-A)
  • トラスココード:
    823-0839
  • 質量(g):
    290
  • 差込角(mm):
    9.5sq.
  • 特長:
    パワーフィット

(i)ご注意

  • O2センサを締めつけるときには、トルクレンチを使用してメーカーの定めるトルクで締めつけてください。

型番

ATD5012 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番形状差込角(mm)セット内容質量(g)
ATD5012十二角9.5sq.O2センサソケット(AD501-22W)
O2センサソケットアタッチメント(AD501-A)
290

使用方法・使用事例

使用事例

9.5sq.O2センサソケット・セット 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATD5012

1個

5,709( 6,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・O2センサーに合わせた形状と、最適長さに設計。
・2種類のドライブ部(差込角9.5sq.・二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。
・アタッチメントを使用することで障害物を回避できます。

(i)ご注意

  • O2センサを締めつけるときには、トルクレンチを使用してメーカーの定めるトルクで締めつけてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.O₂センサソケット・セットの型番ATD5012のページです。
型番ATD5012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9.5sq.O₂センサソケット・セット

9.5sq.O₂センサソケット・セット

    インパクト用タイヤソケット

    インパクト用タイヤソケット

      メーカー KTC(京都機械工具) TONE
      通常価格 5,709円 4,640円
      通常出荷日 1日目   5日目  
      商品タイプ 汎用ツール タイヤ関連
      形状 十二角 -
      セット内容 O2センサソケット(AD501-22W),O2センサソケットアタッチメント(AD501-A) -
      トラスココード 823-0839 -
      質量(g) 290 -

      9.5sq.O₂センサソケット・セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました