(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーキャッチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーキャッチャー

通常単価(税別)
9,852円
税込単価
10,837円

【特長】手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    112-5853
  • 寸法D(mm):
    33
  • 寸法H(mm):
    215
  • 質量(g):
    950
  • 幅(mm):
    193

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADV2

1個

9,852( 10,837円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。

【用途】
・自動車バッテリーの取り出し・持ち運び。
【適用】
・軽自動車から普通乗用車、1BOX車のバッテリー。
 バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。
 (参考バッテリーサイズJIS26A17RL~95D31RL)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーキャッチャーの型番ADV2のページです。
型番ADV2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーキャッチャー

バッテリーキャッチャー

    コイルスプリングコンプレッサー

    コイルスプリングコンプレッサー

      180mm ベルトレンチ

      180mm ベルトレンチ

        ストラットスプリングコンプレッサ

        ストラットスプリングコンプレッサ

          メーカー KTC(京都機械工具) 日平機器 エスコ KTC(京都機械工具)
          通常価格 9,852円 46,234円 10,890円 98,571円
          通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
          商品タイプ 汎用ツール - - エンジン関連
          トラスココード 112-5853 - - 112-7411
          寸法D(mm) 33 - - -
          寸法H(mm) 215 - - -
          質量(g) 950 - - 6000

          バッテリーキャッチャーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました