(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,632円 8,536円
税込単価
9,495円 9,390円

中型車から大型車のホイールナットを脱着するインパクトレンチ用ソケット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    特殊
  • 二面幅寸法(S寸法):
    41
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    25.4sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    87
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • トラスココード:
    823-0832
  • ℓ寸法(mm):
    57
  • 質量(g):
    900
  • 付属品:
    ピン・リング:PR-4045
  • 特長:
    AMBACシステム,パワーフィット,25.4sq.
  • D1(mm):
    58
  • D2(mm):
    50
  • H(mm):
    14

(i)ご注意

  • 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

型番

ABP8-4121TP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABP8-4121TP

1個

8,632円

8,536

( 9,390円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中型車から大型車のホイールナットを脱着するインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具。
・中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを用意。
・差込角:25.4sq.。
・六角/四角。
・ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用。
・応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状。
【用途】
・薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効。

(i)ご注意

  • 黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

商品情報

製品仕様

ABP8-4121TPの外観

ABP8-4121TPの外観

25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)の寸法図

25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)の寸法図

型番S1六角S2四角D1D2HlL▼g
ABP8-3517TP35175050138353830
ABP8-3820TP38205550148050840
ABP8-4119TP41195850148555890
ABP8-4120TP41205850148757900
ABP8-4121TP41215850148757900

単位:mm

25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)の使用イメージ

25.4sq.インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)の使用イメージ

付属のピン・リングの構図(PR-4045)

付属のピン・リングの構図(PR-4045)

特長

  • リペアパーツ(補給部品)の設定あり

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

カタログ

 

ABP8-4121TPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)の型番ABP8-4121TPのページです。
型番ABP8-4121TPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

          インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)

          インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)

            KTC ソケット(12角タイプ)

            KTC ソケット(12角タイプ)

              12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

              12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                  12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                  12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                    インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

                    インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm

                      インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

                      インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

                        ソケットアダプター

                        ソケットアダプター

                          ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

                          ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) ミスミ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) フラッシュツール(FPC) フラッシュツール(FPC) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
                            通常価格 8,632円 1,385円 1,484円 1,242円 528円 747円 2,185円 1,811円 1,825円 5,317円 6,701円 1,707円 1,020円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用
                            ソケット形状 特殊 6角 6角 6角 6角 12角 6角 6角 6角 - - ジョイント類 12角
                            二面幅寸法(S寸法) 41 - - - - - - - - - 26 - -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 25.4sq 12.7sq 12.7sq 12.7sq 12.7 - 12.7sq 9.5sq 12.7sq 19 25.4 - -
                            全長(L寸法)(mm) 87 - - - - - - - - 100 100 - -

                            25.4sq. インパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました