(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストラットスプリングコンプレッサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストラットスプリングコンプレッサ

通常単価(税別)
98,571円
税込単価
108,428円

【特長】・作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタスクリュボル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • セット内容:
    本体(AS10-1),標準アーム(外径90~170)(AS10-2)
  • トラスココード:
    112-7411
  • サイズ:
    本体:全長480×φ42
  • 質量(g):
    6000
  • 特長:
    適用コイルスプリング:線径18mm以下,外径(標準アーム90~170mm、大アーム135~220mm),有効巻数 2巻以上,ばね隙間20mm以上

(i)ご注意

  • スプリングコンプレッサは3級シャシ整備士以上又はそれに準じた資格修得者の日本国内での使用を対象に設定していますので対象者以外は使用しないでください。
    ・作業中、異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタスクリュボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造になっています。必要以上には絶対に締めすぎないようにしてください。万一、破断機構が破断した場合は溶接等を行わず、弊社へ修理依頼をしてください。
    ・インパクトレンチでの使用は絶対に避けてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • このストラットスプリングコンプレッサは国産車のストラットタイプに適合するよう設計されています。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適用コイルスプリング

ストラットスプリングコンプレッサ 仕様01
ストラットスプリングコンプレッサ 仕様02
ストラットスプリングコンプレッサ 仕様03

作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタスクリュボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造になっています。

規格表

本体

ストラットスプリングコンプレッサ 規格表01
 

アーム

ストラットスプリングコンプレッサ 規格表02

外形図

ストラットスプリングコンプレッサ 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

ストラットスプリングコンプレッサ 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS10

1個

98,571( 108,428円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタスクリュボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造になっています
・センタスクリュボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります
・本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業能率が上がります
【用途】
・本ストラットスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です

(i)ご注意

  • スプリングコンプレッサは3級シャシ整備士以上又はそれに準じた資格修得者の日本国内での使用を対象に設定していますので対象者以外は使用しないでください。
    ・作業中、異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタスクリュボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造になっています。必要以上には絶対に締めすぎないようにしてください。万一、破断機構が破断した場合は溶接等を行わず、弊社へ修理依頼をしてください。
    ・インパクトレンチでの使用は絶対に避けてください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • このストラットスプリングコンプレッサは国産車のストラットタイプに適合するよう設計されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストラットスプリングコンプレッサの型番AS10のページです。
型番AS10に関する仕様情報を記載しております。

ストラットスプリングコンプレッサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました