(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センタボルト(M18×2.0)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

センタボルト(M18×2.0)

通常単価(税別)
144,000円
税込単価
158,400円

【特長】・スライドハンマプラー用ハブプラーAS30およびAS309の補給部品で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 全長(mm):
    138
  • 二面幅(mm):
    19
  • 質量(g):
    240

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ汎用ツール全長(mm)138
二面幅(mm)19質量(g)240

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS30-1

1個

144,000( 158,400円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドハンマプラー用ハブプラーAS30およびAS309の補給部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタボルト(M18×2.0)の型番AS30-1のページです。
型番AS30-1に関する仕様情報を記載しております。

センタボルト(M18×2.0)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト