(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドスリップボード・セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サイドスリップボード・セット

通常単価(税別)
75,919円
税込単価
83,511円

車検の前にお手軽点検サッと確認、サイドスリップ【用途】・サイドスリップボード上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    836
  • セット内容:
    サイドスリップボード(AG901),ステップボード(AG902)
  • トラスココード:
    117-5482
  • 質量(g):
    31500
  • 仕様:
    許容輪荷重:750kg(軸重1500kg),表示方式:アナログ、置針式(1針)

(i)ご注意

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
    ・本製品は有資格者(自動車整備士又はそれに準じた資格所有者)が使用してください。
    ・本来の使用目的以外には使用しないでください。
    ・分解、改造はしないでください。
    ※AG902(ステップボード)にはサイドスリップの表示機能はついておりません。ご使用の際は、ATG92(サイドスリップボードセット)又はAG901(サイドスリップボード)×2コの組み合わせでご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATG92

1個

75,919( 83,511円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車検の前にお手軽点検サッと確認、サイドスリップ

【用途】
・サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡易テスターです。
【適用】
・軽自動車から2tクラス貨物車。
・タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車。
【特長】
・簡易タイプなので、設置工事不要。
・小型・軽量で移動が簡単。
・様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。
・全長が短く小スペースでの据え置きが可能。
・本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズ。
・表示値が最大値で残る置針方式。
・0点調整は、指で針を戻すだけ。
・表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。

(i)ご注意

  • 使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。
    ・本製品は有資格者(自動車整備士又はそれに準じた資格所有者)が使用してください。
    ・本来の使用目的以外には使用しないでください。
    ・分解、改造はしないでください。
    ※AG902(ステップボード)にはサイドスリップの表示機能はついておりません。ご使用の際は、ATG92(サイドスリップボードセット)又はAG901(サイドスリップボード)×2コの組み合わせでご使用ください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドスリップボード・セットの型番ATG92のページです。
型番ATG92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドスリップボード・セット

サイドスリップボード・セット

    ワークマット

    ワークマット

      ホイルナットコンビソケットセット A804T

      ホイルナットコンビソケットセット A804T

        ディーゼル排気ガス簡易型黒煙低減装置 FBシリーズ

        ディーゼル排気ガス簡易型黒煙低減装置 FBシリーズ

          電動タイヤレンチ用デジトルク

          電動タイヤレンチ用デジトルク

            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE ヤマダコーポレーション TONE
            通常価格 75,919円 6,910円 17,809円 13,793円 232,312円
            通常出荷日 3日目   1日目~   5日目   3日目~   5日目  
            商品タイプ タイヤ関連 - タイヤ関連 エンジン関連 タイヤ関連
            全長(mm) 836 - 90 - -
            セット内容 サイドスリップボード(AG901),ステップボード(AG902) - - - -
            トラスココード 117-5482 - - - -
            質量(g) 31500 - - - -

            サイドスリップボード・セットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました