【用途】・日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン...
【用途】
・日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
【適用】
・主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)
・主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)
・主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
【特長】
・12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。
・本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
12.7sq. ドレンプラグソケットの型番AC301-13のページです。
型番AC301-13に関する仕様情報を記載しております。