(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,364円
税込単価
84,000円

【用途】・自動車用エンジンの保持専用工具です。【適用】・FF車の軽自動車から普...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • 全長(mm):
    1670
  • トラスココード:
    117-7051
  • 質量(g):
    16000(ウィンチ重量:6000)
  • 幅(mm):
    890
  • 全高(mm):
    460
  • 特長:
    能力(最大使用荷重):2450N(250kgf)

(i)ご注意

  • セットポイントが樹脂になっている車種、セットポイントに取付ボルトがない車種には使用できません。(セットポイント:フットをセットするボルト)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

エンジン質量最大使用荷重=2,450N(250kgf)
車幅ブリッジ最大スライド幅=1,550mm
エンジンルーム長さフット最大スライド幅=810mm
エンジンルーム窪み幅スライドバー可変角度=32°(片側)
エンジンルーム高低差高さ調整フット伸縮長さ=50mm
フェンダー傾斜角度20°以内
セットポイントとなるボルトの最大外径17.5mm
セットポイントとなるボルトの最大高さ20mm
ウィンチ重量6kg
単一重量16kg

外形図

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ  使用方法関連画像

本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE901

1個

76,364( 84,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・自動車用エンジンの保持専用工具です。
【適用】
・FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。
 (フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)
・最大使用負荷:2,450N(250kgf)以下
【特長】
・近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。
・フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。
・従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。
・エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。
・ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換等の作業時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。
・後付方式のウインチ採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。
・車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔操作できます。

(i)ご注意

  • セットポイントが樹脂になっている車種、セットポイントに取付ボルトがない車種には使用できません。(セットポイント:フットをセットするボルト)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガの型番AE901のページです。
型番AE901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ

衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガ

    フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16

    フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16

      寝板

      寝板

        スライドハンマプラー

        スライドハンマプラー

          スライドハンマプラー  AUD5

          スライドハンマプラー AUD5

            メーカー KTC(京都機械工具) TONE シグネット KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具)
            通常価格 76,364円 6,120円 9,586円 17,677円 45,343円
            通常出荷日 2日目   5日目   2日目   当日出荷可能 2日目~   5日目  
            商品タイプ エンジン関連 エンジン関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール
            全長(mm) 1670 - - - 825
            トラスココード 117-7051 - - - 112-9035
            質量(g) 16000(ウィンチ重量:6000) - - - 8400(ショッカ重量:5300)
            幅(mm) 890 - - - -

            衝撃吸収ボディ対応エンジンメカハンガのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました