(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型オイルドレーナー「持てるくん」

通常単価(税別)
74,657円
税込単価
82,123円

【特長】持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。出張整備に便利。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • 全長(mm):
    860
  • トラスココード:
    117-7058
  • 容量:
    タンク:全容量24ℓ,有効容量20ℓ
  • 質量(g):
    13700
  • 全幅(mm):
    330
  • 車輪径(mm):
    Ф125mm(固定)
  • エアカプラ:
    入力用:日東工器20PM
  • 仕様:
    廃油排出方法:手動式

(i)ご注意

  • エンジンオイル以外の油脂類の吸引には使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GOD24B

1個

74,657( 82,123円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
持ち運び可能な小型上抜き専用タイプ。
出張整備に便利。

(i)ご注意

  • エンジンオイル以外の油脂類の吸引には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型オイルドレーナー「持てるくん」の型番GOD24Bのページです。
型番GOD24Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型オイルドレーナー「持てるくん」

小型オイルドレーナー「持てるくん」

    オイルドレーナー「見えるくん」

    オイルドレーナー「見えるくん」

      プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

      プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

        クリップコネクター

        クリップコネクター

          オイルドレーナー[標準型]

          オイルドレーナー[標準型]

            クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

            クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

              メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) PBスイスツールズ
              通常価格 74,657円 161,143円 5,736円 6,620円 104,571円 4,209円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目  
              商品タイプ エンジン関連 エンジン関連 エンジン関連 タイヤ関連 エンジン関連 内装関連
              全長(mm) 860 1740 - 33 1650 -
              トラスココード 117-7058 117-5518 - 112-9023 - -
              容量 タンク:全容量24ℓ,有効容量20ℓ タンク:80ℓ - - タンク:80ℓ -
              質量(g) 13700 32000 - - 29000 -

              小型オイルドレーナー「持てるくん」のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました