(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルドレーナー「見えるくん」

通常単価(税別)
161,143円
税込単価
177,257円

【特長】上抜き下抜き両方に対応。透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • 全長(mm):
    1740
  • トラスココード:
    117-5518
  • ホース長(m):
    排出ホース:φ19×2m
  • 容量:
    タンク:80ℓ
  • サイズ:
    廃油受皿サイズ:径440×高さ160mm,廃油受皿全容量:12ℓ
  • 質量(g):
    32000
  • 全幅(mm):
    640
  • 車輪径(mm):
    前方(固定):Ф150、後方(自在):Ф80
  • エアカプラ:
    入力用:日東工器20PM
  • 仕様:
    エア加圧式廃油排出

(i)ご注意

  • エンジンオイル以外の油脂類の吸引には使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GOD80B

1個

161,143( 177,257円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
上抜き下抜き両方に対応。
透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。
廃油を見ながらお客さまと対話ができる。

(i)ご注意

  • エンジンオイル以外の油脂類の吸引には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルドレーナー「見えるくん」の型番GOD80Bのページです。
型番GOD80Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルドレーナー「見えるくん」

オイルドレーナー「見えるくん」

    小型オイルドレーナー「持てるくん」

    小型オイルドレーナー「持てるくん」

      オイルドレーナー[標準型]

      オイルドレーナー[標準型]

        クリップコネクター

        クリップコネクター

          プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

          プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)

            アーマチュアベアリングプーラ

            アーマチュアベアリングプーラ

              クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

              クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

                メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) PBスイスツールズ
                通常価格 161,143円 74,657円 104,571円 6,620円 5,736円 12,703円 4,209円
                通常出荷日 2日目   2日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                商品タイプ エンジン関連 エンジン関連 エンジン関連 タイヤ関連 エンジン関連 タイヤ関連 内装関連
                全長(mm) 1740 860 1650 33 - - -
                トラスココード 117-5518 117-7058 - 112-9023 - - -
                ホース長(m) 排出ホース:φ19×2m - 排出ホース:φ19×2m - - - -
                容量 タンク:80ℓ タンク:全容量24ℓ,有効容量20ℓ タンク:80ℓ - - - -

                オイルドレーナー「見えるくん」のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました