(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト(はめ合い用接着剤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト(はめ合い用接着剤)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,882円
税込価格
4,270円

【特長】・ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
    グリーン
  • 容量(ml):
    50
  • 主成分:
    嫌気性樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

主成分:嫌気性樹脂

型番液色耐熱温度容量
YCE-601緑(高強度用)150℃50ml
YCE-648緑(耐熱用)175℃50ml
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
耐熱温度(℃)
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
113-0635
高強度用

2個

3,882( 4,270円 )

5日目

175
113-0637
耐熱用

2個

3,882( 4,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジや軸などの金属部分の隙間に入り、空気が遮断されると硬化する、嫌気性接着剤です。一液性のため作業の簡略化や時間の短縮など図れると同時に大幅なコストダウンを実現します。
・ベアリング、スプライン等のはめ合い部品の固定などに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト(はめ合い用接着剤)

ロックタイト(はめ合い用接着剤)

    ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

    ロックタイト(ねじのゆるみ止め用接着剤)

      ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

      ロックタイト ねじ部品用嫌気性接着剤

        ロックタイト はめ合い用接着剤

        ロックタイト はめ合い用接着剤

          ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml

          ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml

            ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml

            ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番243 50ml

              ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml

              ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml

                ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml

                ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml

                  はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                  はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)

                    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml

                    ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml

                      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                      スコッチウェルド ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤

                        ヒットロック B

                        ヒットロック B

                          ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

                          ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 268(高強度)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) ヘンケル ヘンケル コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ヘンケル コクゴ スリーエムジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ヘンケル
                            通常価格 3,882円 3,529円 1,141円 1,032円 4,300円 4,000円 4,060円 3,778円 14,643円 3,778円 710円 20,901円 4,000円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 - - - - ねじゆるみ止め剤 - ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤
                            グリーン - - - - - - - グリーン - - -
                            容量(ml) 50 50 - - - - - - - - - - -
                            主成分 嫌気性樹脂 嫌気性樹脂 - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト(はめ合い用接着剤)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シャフトにベアリンを固定する時に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/23
                            製品製作、試作においてシャフトにベアリングを固定する時やモーターのコアを接着する時に使用しています。以前から継続して使っていますが、この商品は嫌気性接着剤で非常に浸透性が高く、使い勝手が良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました