(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て防塵マスク[3コ入り]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て防塵マスク[3コ入り]

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・国家検定合格高性能マスク(区分DS2)です。・金属パーツを使用してお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • 使用限度時間:
    12時間
  • トラスココード:
    112-7441
  • 仕様:
    ヘッドバンドタイプ
  • 質量(g):
    11×3コ

型番

YEA-4000 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

使い捨て防塵マスク[3コ入り] 特長1

折り返し式ベルト止め&織ゴムタイプベルト

使い捨て防塵マスク[3コ入り] 特長2

ベルト長さ調整パーツ

型番タイプ使用限度時間質量(g)
YEA-4000ヘッドバンドタイプ12時間11×3コ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YEA-4000

1個

1,600( 1,760円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定合格高性能マスク(区分DS2)です。
・金属パーツを使用しておりませんので、廃棄時の分別作業の手間がかかりません。
・丈夫で切れにくい織ゴムタイプのベルトを採用。
・ベルトの長さが調整できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て防塵マスク[3コ入り]の型番YEA-4000のページです。
型番YEA-4000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て防塵マスク[3コ入り]

使い捨て防塵マスク[3コ入り]

    使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

    使い捨て式防塵マスク5300-A 10枚

      防塵マスク

      防塵マスク

        使い捨て式防じんマスク"8233"

        使い捨て式防じんマスク"8233"

          使い捨て式防じんマスク"8812J"

          使い捨て式防じんマスク"8812J"

            使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

            使い捨て式防塵マスク4300-A DS2 10枚

              マスク(防じん)

              マスク(防じん)

                使い捨て式防じんマスク"8205"

                使い捨て式防じんマスク"8205"

                  メーカー KTC(京都機械工具) 東京硝子器械 東京硝子器械 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 東京硝子器械 ユニット スリーエムジャパン
                  通常価格 1,600円 9,579円 3,659円 10,283円 3,429円 9,878円 9,735円 3,436円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                  商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 取替式防じん - 使い捨て防じん - 使い捨て防じん
                  規格 DS2 - - RL2 DS1 - - DS2
                  使用限度時間 12時間 - - - - - - -
                  トラスココード 112-7441 - - - - - - -

                  使い捨て防塵マスク[3コ入り]のレビュー

                  評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                  高評価レビュー

                  溶接作業の際に使用
                  評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                  従来はスリーエムの商品を使用しておりましたが、コロナウィルスでマスクが手に入りにくかったので、ミスミのサイトよりこの商品を選定しました。溶接作業をする際に使用しています。現場の作業者からは好評でした。特に問題はありません。

                  もっと読む 閉じる

                  2が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  溶接作業の際に使用
                  評価 4.0満足度:4.02021/01/08
                  従来はスリーエムの商品を使用しておりましたが、コロナウィルスでマスクが手に入りにくかったので、ミスミのサイトよりこの商品を選定しました。溶接作業をする際に使用しています。現場の作業者からは好評でした。特に問題はありません。

                  もっと読む 閉じる

                  2が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  コロナウイルス対策
                  評価 5.0満足度:5.02020/11/17
                  ds2規格のマスクです。それだけでも充分価値があると思います。しかも値段的にもよろしいかと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました