重ねて収納できるので場所をとらないパーツトレイ。【特長】・継ぎ目のない一枚絞り...
YKPT-51Lの外観
YKPT-59Lの外観
YKPT-51Hの外観
YKPT-59Hの外観
YKPT-51Pの外観
パーツトレイの寸法図
YKPT-51P(パンチング仕様)の寸法図 パンチング:φ6(直径6mm)、ピッチ:10mm
型番 | W | D | H | 容量(l) | ▼kg | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
YKPT-51L | 510 | 320 | 45 | 5 | 1.3 | 亜鉛めっき鋼板 |
YKPT-59L | 595 | 360 | 45 | 6 | 1.8 | 亜鉛めっき鋼板 |
YKPT-51H | 510 | 320 | 120 | 14 | 2.0 | 亜鉛めっき鋼板 |
YKPT-59H | 595 | 360 | 115 | 17.5 | 2.7 | 亜鉛めっき鋼板 |
YKPT-51P | 510 | 320 | 120 | パンチング仕様 | 1.8 | 亜鉛めっき鋼板 |
単位:mm
重ねて収納できるので場所をとらないパーツトレイ。
【特長】
・継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がない。
・亜鉛めっき板使用により防錆効果がある(YKPT-51Pはユニクロめっき)。
・YKPT-51Pはパンチング仕様。
この商品に近い類似品がありませんでした。
パーツトレイ 510mm×320mm・595mm×360mmの型番YKPT-51Hのページです。
型番YKPT-51Hに関する仕様情報を記載しております。