(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパーツトレイセット TYKPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ステンレスパーツトレイセット TYKPT

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,257円 ~ 15,992円
税込価格
14,583円 ~ 17,591円

耐久性のあるステンレスを使用したトレイセット。【特長】・質量:1.7kg。・豊...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレスパーツトレイセット TYKPT4Aの仕様

TYKPT4Aの外観

TYKPT4Aの外観

セット内容

  • YKPT-20×1枚
  • YKPT-26×1枚
  • YKPT-33×1枚
  • YKPT-40×1枚
  • YKPYT-20用仕切×1組

製品仕様

型番材質板厚サイズ容量(cc)▼g
YKPT-20SUS3040.5200×120×45800160
YKPT-26SUS3040.5260×156×501,600260
YKPT-33SUS3040.5330×198×573,100400
YKPT-40SUS3040.6400×240×665,800740

単位:mm

製品仕様

専用仕切の外観

専用仕切の外観

  • 材質:SUS304
  • 板厚:1.0mm
  • サイズ:180×100×20mm
  • 質量:70g
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989433821191
807-0789
-
1700
SUS304

1個

13,257( 14,583円 )

5日目

4989433821214
807-0790
YKPT-24・30・36・44
1900
SUS304

1個

15,992( 17,591円 )

5日目

4989433821207
807-0791
YKPT-20×2・24×2・40・20S×2
1700
SUS304

1個

13,837( 15,221円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性のあるステンレスを使用したトレイセット。
【特長】
・質量:1.7kg。
・豊富なサイズなので様々な部品を収納できる。
・トレイは重ねてコンパクトに収納できる。
・作業中の部品整理で分解作業の効率アップ。
【用途】
・自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置きに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパーツトレイセット TYKPTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト