(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキツール オフセットタイプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブレーキツール オフセットタイプセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,634円
税込単価
8,397円

【特長】・十二角(二重六角)・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    特殊ヘッド
  • 詳細タイプ:
    ラチェットヘッド
  • セット内容:
    ブレーキツール エクステンションツール:GX13-E100,ブレーキツール 10mmオフセットタイプ:GX13-EMZ10
  • トラスココード:
    112-7453
  • 重量(g):
    250
  • 許容トルク(N・m):
    25

型番

TGX13E1002 解除

Loading...

ブレーキツール オフセットタイプセット TGX13E1002

エクステンションツール GX13-E100の外観

エクステンションツール GX13-E100の外観

  • 許容トルク:25N・m
  • 質量:180g
エクステンションツール GX13-E100の寸法図(単位:mm)

エクステンションツール GX13-E100の寸法図(単位:mm)

10mmオフセットタイプ GX13-EMZ10の外観

10mmオフセットタイプ GX13-EMZ10の外観

  • 許容トルク:25N・m
  • 口径サイズ:10mm
  • 質量:70g
10mmオフセットタイプ GX13-EMZ10の外観の寸法図(単位:mm)

10mmオフセットタイプ GX13-EMZ10の外観の寸法図(単位:mm)

組み合わせ状態イメージ

組み合わせ状態イメージ

※エクステンションツールとレンチの接合部は専用設計です。他のソケットレンチやアクセサリー類と組み合わせて使用することはできません。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGX13E1002

1個

7,634( 8,397円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十二角(二重六角)
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用
・ヘッド交換式用の交換ヘッドです
・自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適
【用途】
・GEK040-X13、GEK085-X13用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキツール オフセットタイプセットの型番TGX13E1002のページです。
型番TGX13E1002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレーキツール オフセットタイプセット

ブレーキツール オフセットタイプセット

    ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

    ブレーキツール 10mmオフセットタイプ

      ブレーキツール ストレートタイプ

      ブレーキツール ストレートタイプ

        ブレーキツール エクステンションツール

        ブレーキツール エクステンションツール

          カノン QCK形ラチェットヘッド

          カノン QCK形ラチェットヘッド

            SH型 オープンヘッド

            SH型 オープンヘッド

              メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) 中村製作所 東日製作所
              通常価格 7,634円 4,110円 5,190円 6,233円 7,245円 2,530円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              形状 特殊ヘッド 特殊ヘッド 特殊ヘッド 特殊ヘッド ラチェットヘッド スパナヘッド
              詳細タイプ ラチェットヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド ラチェットヘッド - -
              セット内容 ブレーキツール エクステンションツール:GX13-E100,ブレーキツール 10mmオフセットタイプ:GX13-EMZ10 - - - - -
              トラスココード 112-7453 112-5863 112-7493 112-5821 - -
              重量(g) 250 70 80 180 - -

              ブレーキツール オフセットタイプセットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました