(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
22,852円 19,609円
税込単価
25,137円 21,570円

【適用】・二輪車・乗用車・トラック・バス等【特長】・操作レバーは軽く微調整がス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    270
  • 厚み(mm):
    95
  • トラスココード:
    821-7797
  • 測定範囲:
    0~1200kpa(0~12kgf/㎠)
  • 最小目盛:
    10kpa
  • 寸法ℓ(mm):
    100
  • 質量(g):
    800
  • 用途:
    自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)  仕様01
タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)  仕様02

使用方法・使用事例

使用事例

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)  使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGT232

1個

22,852円

19,609

( 21,570円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【適用】
・二輪車・乗用車・トラック・バス等
【特長】
・操作レバーは軽く微調整がスムーズ
・測定値が読み取りやすい大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます
・ホースがねじれにくいシーベルジョイント付き
・ダブルコネクターはダブルタイヤ(外側タイヤ)に使用できます(内側タイヤの一部にも使用できますが、ホイール切り欠き形状により使用できない場合もあります)
・先端コネクターは交換可能な着脱タイプ(オプション)
【用途】
・自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)の型番AGT232のページです。
型番AGT232に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)

タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)

    タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)

    タイヤエアゲージ(ストレートコネクター)

      75mm ダイスハンドル

      75mm ダイスハンドル

        カムプーリーホールドレンチ

        カムプーリーホールドレンチ

          メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) エスコ KTC(京都機械工具)
          通常価格 22,852円 23,054円 9,365円 9,420円
          通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
          商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 - エンジン関連
          全長(mm) 270 270 - 450
          厚み(mm) 95 95 - -
          トラスココード 821-7797 859-1210 - 823-0751
          測定範囲 0~1200kpa(0~12kgf/㎠) 0~500kpa(0~5kgf/㎠) - -

          タイヤエアゲージ(ダブルコネクター)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました