(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

45°ロングめがねレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

45°ロングめがねレンチセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,496円 ~ 21,894円  特別価格 
税込価格
15,946円 ~ 24,083円  特別価格 

十二角(二重六角)のレンチセット。【特長】・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • オフセット角度(°):
    45
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 形状:
    十二角

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

45°ロングめがねレンチセット M2506/M256の仕様

45°ロングめがねレンチセットの外観

45°ロングめがねレンチセットの外観

M2506の仕様

  • 質量:2.1kg
  • 45°ロングめがねレンチ:M25-8X10、M25-11X13、M25-12X14、M25-17X19、M25-22X24、M25-24X27
  • メタルケース:M256-M(サイズ:W385×D100×H45mm)

M256の仕様

  • 質量:2.1kg
  • 45°ロングめがねレンチ:M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17、M25-17X19、M25-19X21、M25-23X26
  • メタルケース:M256-M(サイズ:W385×D100×H45mm)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
セット入り本数(本)
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(mm)
ケース仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4989433300924
807-0204
2100.000
M25-8×10,11×13,12×14,17×19,22×24,24×27
メタルケース:M256-M(W385×D100×H45)

1個

14,496円

14,252

( 15,677円 )

4日目

10
4989433300948
807-0205
3000.000
M25-5.5×7,8×10,10×12,11×13,12×14,14×17,17×19,19×21,22×24,24×27
メタルケース:M258-M(W370×D180×H55)

1個

21,894( 24,083円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

十二角(二重六角)のレンチセット。
【特長】
・応力の集中を防ぎボルトの角を傷めにくくし、レンチの薄肉化に貢献する面接触形状パワーフィットを採用。
・メタルケース付き。
・ボルト・ナットを6点でとらえるため、スパナより大きな力を加えることが可能。
・頭部がリング状なので、ボルト・ナットから外れにくく均等に荷重をかけることができ安定した作業が可能。
【用途】
・ボルト・ナットを締め付けたりするのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°ロングめがねレンチセット

45°ロングめがねレンチセット

    めがねレンチセット(14本組)

    めがねレンチセット(14本組)

      めがねレンチ

      めがねレンチ

        15°ロングめがねレンチ

        15°ロングめがねレンチ

          ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)

          ストレートショートめがねレンチ(単品・セット)

            ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)

            ストレートロングめがねレンチ(単品・セット)

              超ロングストレートめがねレンチ(単品・セット)

              超ロングストレートめがねレンチ(単品・セット)

                45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)

                45°×6°ロングめがねレンチ(単品・セット)

                  プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305

                  プロフィットツールコンビネーションレンチセット TMS305

                    板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)

                    板ラチェットめがねレンチ(仮締め用)

                      ロングメカニックめがねレンチセット M446

                      ロングメカニックめがねレンチセット M446

                        板ラチェットめがねレンチセット(3本組)

                        板ラチェットめがねレンチセット(3本組)

                          ネプロス コンビネーションレンチ

                          ネプロス コンビネーションレンチ

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) NEPROS KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) NEPROS
                            通常価格 14,496円 25,062円 4,227円 4,084円 1,543円 1,857円 2,502円 2,286円 13,617円 4,650円 11,899円 14,198円 3,675円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~  
                            種類 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね 両口めがね コンビネーション 板ラチェットレンチ 両口めがね 板ラチェットレンチ コンビネーション
                            ラチェット機構 - -
                            首振り(フレックス)
                            オフセット角度(°) 45 - 45 15 - - - 45×6 15 / 13 / 12 / 11 / 18 - 45×10 - 15
                            単品・セット区分 セット品 セット品 単品 セット品 - - - 単品 セット品 単品 セット品 セット品 単品

                            45°ロングめがねレンチセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました