(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチェスト&ミニキャビネットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニチェスト&ミニキャビネットセット

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,422円
税込単価
33,464円

最小モデルのミニチェストとミニキャビネットのセット。【特長】・ミニチェスト(S...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • カラー:
    レッド
  • トラスココード:
    859-1655
  • 重量(kg):
    7.5
  • 付属品:
    ミニチェスト(2段2引出し):SKX0012,ミニキャビネット(4段4引出し):SKX0514

型番

SKX0010R 解除

Loading...

製品仕様

SKX0010Rの外観

SKX0010Rの外観

セット内容

  • SKX0012:ミニチェスト(2段2引出し)
  • SKX0514:ミニキャビネット(4段4引出し)

セット重量

  • 7.5kg

ミニチェスト(2段2引出し)

SKX0012の外観(フタを開けた状態)

SKX0012の外観(フタを開けた状態)

  • 重量:3.1kg
  • 付属品:トップマット×1、引き出しマット×2

※施錠が可能です。

SKX0012の寸法図 単位:mm

SKX0012の寸法図 単位:mm

  • 本体サイズ:W300×D150×H145mm(サイドハンドル含む)
  • トップサイズ:W270×D140×H30mm×1個
  • 引出しサイズ:W215×D130×H38mm×2個
SKX0012の外観(フタを閉じた状態)

SKX0012の外観(フタを閉じた状態)

一般的なチェストとの大きさ比較(右が本製品)

一般的なチェストとの大きさ比較(右が本製品)

SKX0012の使用イメージ

SKX0012の使用イメージ

  • ※ 工具は別売です。
  • ※ 写真はイメージです。複数の引出しを同時に開けないでください。

ミニキャビネット(4段4引出し)

SKX0514の外観

SKX0514の外観

  • 重量:4.4kg
  • 付属品:引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1

※施錠はできません。

SKX0514の寸法図 単位:mm

SKX0514の寸法図 単位:mm

  • 本体サイズ:W320×D150×H285mm(サイドハンドル含む)
  • 引出し(小)サイズ:W215×D130×H38mm×3個
  • 引出し(大)サイズ:W215×D130×H80mm×1個
キャスター付き

キャスター付き

ミニチェスト連結用クリップ付き

ミニチェスト連結用クリップ付き

共通事項

  • 補修部品を設定しています。詳細はサポートセンターへお問い合わせください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKX0010R

1個

30,422( 33,464円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小モデルのミニチェストとミニキャビネットのセット。
【特長】
・ミニチェスト(SKX0012)とミニキャビネット(SKX0514)のセット。
・工具や小物、パーツ類の収納を快適にできる。
・本格志向のこだわりを詰め込んだ、わがままに使えるホビーケース。
・引出しにはベアリングレールを採用。
・今までにない新しいスタイルのケース。
【用途】
・工具やパーツ類の収納。
・腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチェスト&ミニキャビネットセットの型番SKX0010Rのページです。
型番SKX0010Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチェスト&ミニキャビネットセット

ミニチェスト&ミニキャビネットセット

    ミニチェスト(2段2引出し)

    ミニチェスト(2段2引出し)

      ミニキャビネット(4段4引出し)

      ミニキャビネット(4段4引出し)

        チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

        チェスト&キャビネット ETR108シリーズ

          ステンレスツールステーション F-TS003

          ステンレスツールステーション F-TS003

            ツールチェスト STC-502R

            ツールチェスト STC-502R

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

              SSPOWER ツールキャビネット TC-8B

                ローラーキャビネット

                ローラーキャビネット

                  トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                  トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

                    ツールチェスト BX230

                    ツールチェスト BX230

                      SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                      SKセール ローラーキャビネット(7段7引出し)(ホワイト)

                        ローラーキャビネット WS207

                        ローラーキャビネット WS207

                          ツールボックス

                          ツールボックス

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) E-Value SK-11 SK-11 パオック スエカゲツール TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE スエカゲツール
                            通常価格 30,422円 12,851円 17,718円 22,559円 20,575円 9,144円 148,841円 77,310円 39,108円 17,721円 126,927円 69,860円 21,310円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   5日目   5日目   5日目   2日目   5日目   4日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 -
                            ボールベアリング式レール仕様 - - - - - - - - - -
                            カラー レッド レッド レッド レッド - - レッド - - - ホワイト - -
                            トラスココード 859-1655 821-7894 821-7895 - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 7.5 3.1 4.4 - - - - - - - 85 - -

                            ミニチェスト&ミニキャビネットセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            車載部品取り外し工具箱に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/03
                            車載部品の取り外し用の工具箱として1台購入しました。必要な工具がすぐに見つけやすくなったので、非常に良かったです。機会があればまた購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました