(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワゴン(3段1引出し) SKX2613

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワゴン(3段1引出し) SKX2613

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,566円
税込単価
34,723円

3段1引出しで工具の収納に最適なワゴン。【特長】・引出しはスムーズな開閉が可能...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    W715×D410×H880
  • ボールベアリング式レール仕様:
  • トラスココード:
    852-1395
  • 引出し寸法(mm):
    w570×d275×h65×1(耐荷重5kg)
  • 重量(kg):
    24
  • 付属品:
    トップマット×1,引出しマット×1,トレイマット×2
  • 中間棚サイズ(mm):
    w700×d400×h90(耐荷重15kg)
  • 底部棚サイズ(mm):
    w700×d400×h90(耐荷重20kg)

型番

SKX2613 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SKX2613の外観

外観

  • 本体サイズ:W715×D410×H880mm
  • 製品重量:24kg
  • 天板耐荷重:20kg
  • 引出しサイズ:W570×D275×H65mm×1段(耐荷重:5kg)
  • 中間棚サイズ:W705×D400×H90mm(耐荷重:15kg)
  • 底部棚サイズ:W705×D400×H90mm(耐荷重:20kg)
  • 付属品:天板・棚用マット×3、引出し用マット×1

※ 補修部品を設定しています。

外形図

SKX2613の寸法図 単位:mm

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

メンテナンス

  • 引出しレールには半年に1回の割合でリチウムグリスを塗布してください。
    潤滑スプレーなどは使用しないでください。グリスが流れてしまいます。
  • ケースが汚れた場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
    ワックスなど研磨剤の入っている物で磨くと色落ちする可能性があります。
    ワックスなどをお使いになる場合は、目立たない場所で確認してからご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKX2613

1個

31,566( 34,723円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3段1引出しで工具の収納に最適なワゴン。
【特長】
・引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用
・ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です(Φ100×30mm)
・チェスト等を上乗せ可能です
・SKX0213、SKX0213S、SKX0213BK、SKX3306を天板上に乗せることができます
・お客様での組み立てとなります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワゴン(3段1引出し) SKX2613の型番SKX2613のページです。
型番SKX2613に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワゴン(3段1引出し) SKX2613

ワゴン(3段1引出し) SKX2613

    ワゴン(1段2引出し)

    ワゴン(1段2引出し)

      ワゴン(4段1引出し)

      ワゴン(4段1引出し)

        ローラーキャビネット(5段5引出し)

        ローラーキャビネット(5段5引出し)

          ローラーキャビネット

          ローラーキャビネット

            ローラーキャビネット 5段用オプション

            ローラーキャビネット 5段用オプション

              ツールワゴン

              ツールワゴン

                ツールステーション(スチール製工具箱)

                ツールステーション(スチール製工具箱)

                  ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

                  ヘビーローラーキャビネット WSH2012R

                    ローラーキャビネット WS207

                    ローラーキャビネット WS207

                      ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

                      ローラーキャビネット EKW-1005・EKW-1007

                        ワイドローラーキャビネット WSW207R

                        ワイドローラーキャビネット WSW207R

                          ローラーキャビネット(7段14引出し)

                          ローラーキャビネット(7段14引出し)

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) スエカゲツール シグネット E-Value KTC(京都機械工具) TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具)
                            通常価格 31,566円 63,542円 45,772円 76,463円 77,310円 4,000円 18,628円 70,470円 371,862円 69,860円 104,774円 117,810円 307,077円
                            通常出荷日 4日目   9日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   3日目   1日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目  
                            外寸(mm) W715×D410×H880 W775×D515×H880 W715×D410×H1011 - - - 735×385×775 - 1412×610×1126 676×459×995 W740×D470×H910 861×498×1000 W1045×D460×H975
                            ボールベアリング式レール仕様 - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1395 852-1396 - - - - - - - - - - -
                            引出し寸法(mm) w570×d275×h65×1(耐荷重5kg) w630×d445×h65×2(耐荷重25kg) w570×d275×h65×1(耐荷重5kg) - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 24 48 29 - - - - - - - - - 106

                            ワゴン(3段1引出し) SKX2613のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました